Sistemi e caldaie: avere un consistente livello di qualità dell'acqua e del vapore.

Migliora la qualità dei vapori e le prestazioni della caldaia con li prodotti Grundfos iSolutions

Capire il livello qualitativo del vapore nella caldaia.

Le pompe "intelligenti" Grundfos a velocità variabile possono mantenere costante il livello dell'acqua nella caldaia a vapore, aiutano a migliorare la qualità del vapore e a controllarlo meglio. Si può scegliere di gestire il controllo del livello eliminando valvole e bypass. Utilizzando pompe più piccole compensando  le perdite di carico delle valvole. Tutte queste caratteristiche rendono il sistema semplificato e ad alta effcienza energetica.

Le soluzioni Grundfos iSOLUTIONS, aiutano ad avere maggior controllo della qualità del vapore

  • Il boiler a vapore è simplificato
  • Si raggiungono facilmente livelli di acqua accurati senza l'utilizzo di una valvola di controllo
  • Utilizzo di  pompe più piccole
  • I costi si riducono
  • Ottenere elevata qualità e controllo del vapore
  • Riduzione dei costi gestionali

Fatta su misura per le tue esigenze

Scegliendo le iSOLUTIONS Grundfos, avrai tutto il supporto per personalizzare i sistemi e i boiler in base alle tue esigenze. Avrai una sola persona di riferimento dalla progettazione , installazione e manutenzione del tuo sistema.

Coiler e sistemi- certificato bianco
Scopri di più sulle caldaie e i sistemi.
Scarica il White Paper dedicato alle caldaie e sistemi.

Impara come progettare un boiler che dialoghi con i sistemi in modo intelligente

Ecademy

Incontra il nostro esperto.

Guarda il video e ascolta il nostro esperto, l'application Manager Søren Mortensen, che spiega le caratteristiche speciali di Grundfos iSOLUTION nelle varie applicazioni

Scopri di più sui boiler

Vuoi scoprire di più come ottimizzare le installazione dei boiler? Visita la nostra piattaforma per un training tecnico online, e tieniti aggiornato su tutti gli ultimi sviluppi di boiler accedi a video, articoli, scarica le presentazioni e molto di più ..

Scopri tutto sulle iSOLUTIONS Grundfos per i boiler

Spiegazione ad immagini di un installazione semplice di boiler


Ottimizza il tuo impianto di riscaldamento a boiler

Un impianto di riscaldamento a boiler progettato con pompe a velocità variabile e controllo del livello diretto, riduce la necessità di aggiungere accessori. Ottimizza l'impianto con Grundfos iSOLUTIONS, eliminando valvole e tubazioni superflue, visto che la pompa gestisce l'impianto autonomamente. Eliminando le valvole che riducono il flusso, i bypass, e MIXING LOOPS, si può ridurre il consumo energetico ed i costi di manutenzione

L'impianto di riscaldamento a boiler con pompe a velocità variabile e controllo diretto dei livelli

  • Il livello dell'acqua è costante
  • Il controllo del livello dell'acqua è controllato direttamente dalle pompe a velocità variabile senza l'utilizzo di valvole.
  • Le pompe sono controllate dal sensore di livello a 4-20mA sul boiler. Le pompe funzionano a velocità massima al basso livello dell'acqua e diminuiscono la velocità mentre il livello si alza.
  • Le pompe funzionano a velocità massima a basso livello dell'acqua e diminuiscono la velocità mentre il livello si alza. Se viene raggiunto il livello massimo, l'impianto si ferma, pertanto il bypass non è necessario.

L'impianto opera in modo omogeneo, ideale per tutti i tipi di boiler a vapore, di grossa e piccola taglia. Minimizza il rischio di ebollizione, mantenendo il livello dell'acqua costante ed un vapore di alta qualità.

Vuoi scoprire di più su altre soluzioni Grundfos iSOLUTIONS? Guarda come ottimizzare il sistema di trattamento acqua riducendone il consumo.

Semplifica l'impianto della caldaia a vapore con le soluzioni Grundfos iSolution

Caratteristiche tecniche delle pompe Grundfos iSOLUTIONS

Air-cooled-top: Una camera raffreddata ad aria separa la camera della tenuta meccanica dal liquido pompato, generando un effetto isolante. Nessun liquido estetno è necessario per il raffreddamento della tenuta meccanica

Low NPSH: con la prima girante maggiorata in aspirazione, le pompe Low NPSH riescono a gestire in modo ottimale, la pressione scarsa in ingresso.

Doppia tenuta meccanica: Le pompe con doppia tenuta meccanica offrono la possibilità di essere riempite dalla camera che si trova le due tenute meccaniche Possibilità di applicazioni in acqua calda e installazioni di aspirazione.

MAGdrive: i magneti sono usati per muovere la parte idraulica eliminando ogni comnnessione meccanica tra pompa e motore. La pompe viene sigillata ermeticamente da ogni eventuale perdita.

Flangia cuscinetto - un ulteriore flangia con un cuscinetto a sfera maggiorato, assorbe gli attriti assiali in entrambe le direzioni. Allunga il tempo di vita della pompa anche in condizioni difficili.


Perchè scegliere Grundfos iSOLUTIONS per la tua installazione?

Solo Grundfos fornisce un'allineamento delle curve per un installazione particolare, eliminando la parte non essenziale delle tue curve, mantenendo il livello dell'acqua sotto controllo costante. Se desidera parlare con uno esperto delle applicazioni in merito alla compensazione delle curve oppure valutare soluzioni intellingenti per il suo progetto, ci contatti qui.

Contatta Grundfos

Risparmio energetico fino al 10%

Ottimizza il tuo sistema boiler intelligente con uno dei motori più efficienti al mondo, MGE con certificazione IE5 Si ottiene un risparmio energetico fino al 25% , ed un recupero dei costi rapido rispetto alle soluzioni certificate IE3

Vuoi provare i benefici di un risparmio energetico estremo e una pompa a prestazioni eccellenti ?

Trova subito  la pompa con le migliori caratteristiche e la più alta efficienza energetica.

Calcolare il consumo energetico può essere una perdita di tempo ma qui puoi trovare facilmente e velocemente la pompa che fà per te e la tua applicazione. Clicca qui e calcola in modo semplice e veloce, valuta e compara i modelli di elettropompe considerando il ciclo vita della macchina.

GPC