Impianti idrici industriali : monitoraggio centralizzato e controllo del sistema.

Ottimizza il tuo impianto industriale idrico con rundfos iSOLUTIONS

Ottimizza il tuo impianto idrico industriale con una soluzione integrata

Sia che la sfida sia rappresentata da aumento pressione, controllo dei livelli, trasporto di liquidi o filtrazione, le pompe intelligenti Grundfos aiutano nella realizzazione di sistemi integrati, e pienamente ottimizzati per impianti idrici industriali. Grundfos iSOLUTIONS contribuisce e può connettersi al tuo impianto , fornendo, un monitoraggio e controllo di molteplici parametri.

Grundfos iSOLUTIONS offrono :

  • Realizzare un impianto più efficiente e affidabile
  • Realizzare un'impianto non plus ultra
  • Eliminare fermi impianti
  • Rispettare le nuove normative relative al riciclo dell'acqua
  • Ridurre le ore di lavoro e costi di manutenzione
  • Offre una panoramica completa quando si verificano esigenze di ristrutturazione o espansione dell'impianto di approvigionamento idrico

Personalizzata in base all'applicazione industriale richiesta

Scegliere iSOLUTION Grundfos, significa avere il supporto dei nostri esperti per studiare e progettare la soluzione adatta alle vostre esigenze di pompaggio. Ci assicureremo che il tuo impianto sia connesso direttamente al sistema di controllo e che tutti i parametri vengano misurati. Un solo fornitore di riferimento che segue tutto lo sviluppo del processo.

Approvvigionamento idrico industriale - white paper
Scopri di più sull'ottimizzazione del controllo e monitoraggio.
Scarica quì il White Paper

Scopri tutto sulle pompe per l'aumento pressione.

Spiegazione visualizzabile dell'impianto completo
Ottimizza il tuo impianto idrico industriale con le pompe Grundfos iSOLUTIONS


Pieno controllo dell'intero impianto idrico industriale

Focalizzandosi sulla globalità dell'impianto, avendone così una visione completa, è più facile progettare un impianto affidabile e resistente nel tempo. Collegando i controlli della pompa con il tuo SCADA sistema BMS , il tuo cliente può acquisire il pieno controllo della struttura di liquidi, mantenendo a un minimo gli errori e fermo impianto.

Con un impianto iSOLUTIONS, si raggiunge precisione e totale controllo

Grundfos iSOLUTIONS offre un sistema integrato completo per impianti di trattamento delle acque. Un sistema che offre le prestazione richieste dal cliente, inclusa la connessione al loro sistema SCADA.

Pompe integrate per ultrafiltrazione

Molti prodotti presenti sul mercato sono troppo generici e con troppe varietà nei motori. Un azionamento progettato per un modello specifico di pompa può rendere l'installazione più efficiente. Le pompe Grundfos intelligenti dedicate all'ultra filtrazione includono il convertitore di frequenza integrato nel motore. Questo porta a pompe con motori più piccola ma con prestazioni ottimizzate e altissima flessibilità . I nostri esperti sugli impianti trattamento delle acque sono sempre disponibili per chiarimenti tecnici sulle pompe oppure a proporre soluzioni alternative in fase di progettazione.

Vuoi saperne di più su Grundfos iSOLUTIONS? Vedi anche, come ottimizzare il tuo impianto trattamento delle acque.

IE5

Il risparmio energetico è del 10% con l'utilizzo dei nuovi motori IE5.

Ottimizza il tuo impianto con uno dei motori più efficienti al mondo, con l' MGE si ottiene un risparmio energetico fino al 25% . Nel giro di poco tempo, il roi è assicurato rispetto a soluzioni con motori certificati IE3.

Prova i benefici del massimo risparmio energetico e prestazioni eccellenti

Trova facilmente la pompa con le migliori caratteristiche e la più alta efficienza energetica.

Scopri in modo rapido e veloce la pompa col massimo risparmio energetico per tutte le tue esigenze! Clicca qui e calcola in modo rapido e veloce, confronta e valuta i modelli basati su costi e ciclo di vita.

GPC