Controllo temperatura : come semplificare il tuo sistema e mantenere i costi al minimo

Stabilizza il sistema per controllare le temperature con Grundfos iSOLUTIONS

Il sistema di controllo per la temperatura è fonte di dispersione energetica?

Le pompe Grundfos a velocità variabile, intelligenti e compatte, possono ridurre la complessità nel processo di controllo della temperatura. Nei chiller, migliorano l'efficienza energetica, risparmiando su costi operativi e di capitale. Con le soluzioni Grundfos iSOLUTIONS, puoi controllare il loop della temperatura, e monitorare ottimizzando l'intero sistema di raffreddamento.

Le soluzioni Grundfos iSOLUTIONS sono ad alto risparmio energetico e ti aiutano a :

  • Ottenere il pieno controllo utilizzando pochi componenti
  • Risparmiare sul capitale e costi operativi
  • Risparmiare sui costi di installazione
  • Ridurre la rumorosità
  • Collega il tuo SCADA o sistema BMS per un controllo e supervisione del sistema ottimale.

Fatto su misura per le tue esigenze applicative

Scegliendo una soluzione Grundfos iSOLUTIONS, i nostri esperti nelle applicazione sul controllo della temperatura lavoreranno a stretto contatto con voi, scegliendo le pompe per raffreddamento che meglio coprono le vostre esigenze tecnico applicative. Una sola persona di riferimento dalla progettazione , installazione e manutenzione del tuo sistema.

Vuoi scoprire di più sulle Grundfos iSOLUTIONS? Vedi anche come ottenere un livello ottimale di acqua e di vapore per boilers e sistemi.

Controllo temperatura - White paper
Scopri tutto sulla stabilizzazione del processo di raffreddamento.
Scarica qui il White Paper sul controllo temperature

Impara a progettare sistemi per il controllo della temperatura in modo intelligente

Ecademy

Incontra il nostro Esperto.

Guarda il video e ascolta l'esperto, Michael Rasmussen, Application Manager, che spiega le Grundfos iSOLUTIONS ottimali abbinate a sistemi di raffreddamento.

Scopri tutto sul controllo della temperatura

Desideri scoprire di più sull'ottimizzazione dei sistemi di controllo temperatura? Visita la Grundfos Ecademy, la nostra piattaforma online gratis, dove potrai recuperare i training e informazioni introduttive. Guarda video, articoli, presentazioni scaricabili e molto di più .

Scopri tutto quello che cè da sapere sulle soluzioni per il controllo della temperatura iSOLUTIONS!

Impianti ottimizzati di controllo temperatura, riducono il dispendio di energia
Semplifica i tuoi impianti di controllo temperatura con le iSOLUTIONS Grundfos


Ottimizza i tuoi impianti per il controllo della temperatura in modo intelligente

Ci sono parecchi modi di configurare un impianto per il controllo temperatura. Grundfos iSOLUTIONS promuove un approccio diretto e intelligente, nel quale misurare la temperatura in ingresso direttamente al E-motor ( motore con convertitore di frequenza integrata) . Il regolatore PI dell' E-motor mantiene un flusso che corrisponde alla temperatura desiderata allo scambiatore di calore. Questo elimina l'esigenza di avere una valvola di regolazione e relativa perdita di pressione.

La scelta corretta della pompa offre risparmio energetico.

Proprio perché l'approccio intelligente regola il flusso direttamente in base alla temperatura, il risparmio energetico é significativo e aiuta i tuoi clienti a tenere sotto controllo i costi operativi. Inoltre, offre la possibilità per un monitoraggio e supervisione del sistema ottimale. Per raggiungere il massimo dell'efficienza energetica è importante dimensionare e scegliere la pompa corretta. Spesso lo spazio è limitato, specialmente nel chiller, per questo abbiamo progettato il più compatto sistema attualmente disponibile sul mercato. La pompa, con invertitore di frequenza, di facile set up.

IE5

Trova facilmente la pompa con le migliori caratteristiche e la più alta efficienza energetica.

Ottimizza l'impianto di controllo intelligente di temperatura con uno dei motori più efficienti al mondo, l' MGE con certificazione IE5 . Si ottiene un risparmio energetico fino al 25% . Nel giro di poco tempo, il ROI è assicurato rispetto a soluzioni con motori certificati IE3.

Vuoi provare i benefici del massimo risparmio energetico con prestazioni eccellenti ?

Trova velocemente la pompa con le migliori caratteristiche e la più alta efficienza energetica.

Calcolare il consumo energetico può essere complicato ma puoi trovare facilmente la pompa che fà per te e la tua applicazione. Clicca qui e calcola in modo rapido e veloce, confronta e valuta i modelli basati su costi e ciclo di vita relativo.

GPC