Wash & clean : Sistemi di pompaggio compatti ad altissime prestazioni

Sistemi di pompaggio  per la pulizia e lavaggio industriale.

Un pompa compatta per ottimizzare la pressione. 

La più grande sfida in in fase di progettazione, in un sistema di lavaggio e pulizia industriale è installare un pompa potente ma allo stesso tempo compatta. Le Grundfos iSOLUTIONS offrono pompe compatte ad elevate prestazioni con protezione ottimale da sovraccarico del sistema. Adatte ad ambienti difficoltosi e umidi, le soluzioni intelligenti Grundfos possono essere integrate nel sistema e possono monitorare e controllare apparati ausiliari.

Scegliere Grundfos iSOLUTIONS per i sistemi di lavaggio e pulizia significa:

  • Ottenere maggiore pressione da una pompa compatta
  • Aumentare l'efficienza del sistema
  • Monitorare accuratamente il sistema
  • Semplificare la manutenzione
  • Ridurre i costi di acquisto, progettazione, installazione e avviamento

Costruito su misura per le tue esigenze applicative

Scegliendo una Grundfos iSOLUTIONS, i nostri esperti di progettazione del settore lavaggio e pulizia industriale lavoreranno con voi per personalizzare le pompe in base alle vostre esigenze di progettazione e prestazioni. Un unico tecnico di riferimento per lo sviluppo del progetto, supporto e piena assistenza per il tuo sistema di pompaggio.

Vuoi scoprire di più su altre soluzioni Grundfos iSOLUTIONS? Scopri anche come ottimizzare il tuo sistema di trattamento acque sporche in modo intelligente.

Lava & Pulisci - White paper
Scopri di più sul processo integrato Lava & Pulisci.
Scarica il white paper per i sistemi dedicati Lava & pulisci

Incontra uno dei nostri esperti.

Scopri tutto sugli aspetti tecnici

Massima prestazione a bassa potenza delle pompe Grundfos iSolution
Customizza le prestazioni della tua pompa con una soluzione Grundfos iSOLUTIONS per il settore lavaggio e pulizia industriale

Come integrare il tuo impianto di lavaggio e pulizia industriale in un sistema di pompaggio compatto

Un sistema per il lavaggio e pulizia industriale completamente integrato nel tuo impianto semplifica l'ambiente operativo e rende più efficiente la gestione. Le soluzioni Grundfos iSOLUTIONS garantiscono pompe compatte, pre-programmate e testate, pronte per nell'installazione nel tuo sistema, anche negli ambienti più difficoltosi.

Le caratteristiche delle pompe includono :

  • Funzionamento ad alta velocità
  • Funzione di limitazione di potenza operativa
  • Protezione contro la marcia a secco
  • Controllo pressione in fase di scarico
  • Adattamento veloce alla variazione di portata
  • Funzione di stop immediato se manca di flusso
  • Funzione di avviso a rottura di serbatoio, e controllo alimentazione pompa
  • Controllo del sistema esterno
  • Sistema di monitoraggio e sorveglianza

Funzionamento ad alta velocità

Le pompe Grundfos per lavaggio e pulizia industriale forniscono prestazioni ad alta velocità con un design compatto. Sono anche dotate di una funzione che riduce la velocità di rotazione qualora la potenza nominale venga superata, rendendo la sicurezza questo rende la sicurezza massima in caso di sovraccarico del motore.

E' possibile aumentare la pressione della pompa a basse portate, aumentando la frequenza.

Aumentando la velocità massima oltre il valore nominale e permettendo alla pompa di operare fino al massimo della potenza, è possibile ottenere ulteriore pressione dalla pompa stessa, a patto che la potenza del motore non venga superata. Aumentando la velocità massima oltre il valore nominale e permettendo alla pompa di operare fino al massimo della potenza, è possibile ottenere ulteriore pressione dalla pompa stessa, a patto che la potenza del motore non venga superata.

IE5

Risparmio energetico fino al 10%

Ottimizza il tuo sistema Lave e Pulisci, con uno dei motori più efficienti al mondo, l'MGE con certificazione IE5 Ottieni un risparmio energetico del 10% e fino al 25% di riduzione sul tempo di ritorno dell'investiment (ROI),  rispetto a soluzioni con motori certificati IE3.

Prova i benefici del massimo risparmio energetico e di prestazioni eccellenti.

Trova subito la pompa con le migliori caratteristiche e la più alta effcienza energetica.

Calcolare il consumo energetico può essere complicato ma qui puoi facilmente trovare la pompa più efficiente che soddisfa le tue esigenze. Clicca qui e calcola in modo rapido e veloce, confronta e valuta i modelli basati su costi e ciclo vita relativo.

GPC