La migliore classe di efficienza energetica a livello globale

Nuovi motori Grundfos IE5

I motori Grundfos possiedono la miglior classe di efficienza a livello mondiale

Vuoi usufruire dei vantaggi di un'efficienza energetica senza pari e di pompe dalle prestazioni eccezionali? Oggi è possibile con il nuovo motore Grundfos IE5.

Come società leader nel settore, Grundfos è lieta di presentare uno dei motori più efficienti al mondo, il nuovo motore MGE con classe di efficienza IE5, in grado di offrire un risparmio energetico pari al 10% e una riduzione del periodo di ammortamento del 25% tramite pompe elettroniche, rispetto a una soluzione IE3.

Grundfos è in grado di garantire e certificare il più alto livello di efficienza energetica mondiale. I nuovi motori MGE hanno certificazione energetica IE5, superando di gran lunga i requisiti legislativi che impongono gradi di efficienza IE3.

Tutti i motori MGE di Grundfos – con potenza da 0,75 kW a 11 kW – possiedono ora la classe di efficienza energetica IE5.

La tecnologia intelligente dei motori MGE garantisce elevate prestazioni.  

Il motore IE5 è dotato di un convertitore di frequenza integrato, consentendo alle pompe di adeguarsi ai diversi punti di lavoro dell'impianto.

Questa combinazione di pompa e software permette ottime prestazioni del sistema in qualsiasi condizione, offrendo una considerevole riduzione dei consumi energetici.

Contatta uno dei nostri esperti di motori o scopri di più su questa fantastica novità

Vasta gamma di pompe per gli edifici commerciali, l’industria e i servizi idrici

TPE
CME
CRE
NKE
Iscriviti al webinar

Scopri i vantaggi dei motori IE5

Guarda il webinar in lingua inglese, tenuto da un tecnico di Grundfos, e scopri come i nostri nuovi motori MGE permettono di ottimizzare i costi di gestione e di ridurre al minimo il consumo energetico.

Scopri di più sui motori ad elevata efficienza

Trova la pompa dotata di motore ad alta efficienza adatta alle tue esigenze  

Quali pompe della gamma Grundfos sono dotate di motori MGE? Scoprile ora per il miglior risparmio energetico.

Vai a Grundfos Product Center

Scopri i numerosi vantaggi dei motori IE5

Scopri i numerosi vantaggi dei nuovi motori IE5  

Quali sono le principali differenze tra i motori Grundfos IE5 e quelli standard? Scoprile ora.

Scarica la brochure