Nessun problema di spurghi grazie a Grundfos

Overview_TEXT

Panoramica

La situazione

Sia il condominio Cascina Betturina di Manerbio, formato da 20 unità abitative, che il Condominio Eliana di Brescia, formato da 8 appartamenti, hanno riscontrato alcuni problemi impiantistici dopo soltanto un paio di anni dalla loro costruzione.

All’incirca ogni due mesi i condomini dovevano richiedere l’intervento di tecnici specializzati a causa dell’intasamento delle pompe sommergibili per drenaggio acque luride. Per questo motivo, è stata così individuata una possibilità di miglioramento nel design dell’impianto: sostituire le pompe con altre di qualità e dimensioni adeguate al carico da smaltire.

La soluzione

Il Condominio Cascina Betturina di Manerbio presentava circa 1,5 km di condotta senza ispezione. Questo ha reso fondamentale installare due pompe con una potenza di 3kW che potesse mantenere pulito questo lunghissimo tratto di condotta. Sempre per la pulizia del condotto, inoltre, sono stati creati tappi per l’entrata di sonde.

Per il condominio Eliana, le pompe da 0,75 kW installate precedentemente, sono state sostituite nella vasca esistente da due pompe Grundfos da 1,2 kW, abbinate ad un quadro di controllo per monitorare la situazione in modo costante, mediante il sistema di controllo remoto Grundfos, GRM.

Le pompe Grundfos, scelte per un efficace pompaggio sommerso delle acque reflue, sono state studiate per ottimizzare le prestazioni del sistema, minimizzando i fattori di rischio noti e riducendo la manutenzione. I più elevati standard di efficienza dei motori garantiscono risparmi energetici ed economici. Le giranti SuperVortex utilizzate sono molto apprezzate per applicazioni che richiedono un funzionamento a basso regime con contenuto di materia secca superiore al 5% e un passaggio sferico libero fino a 100 mm.

Il risultato

La ditta che ha provveduto all’installazione delle nuove pompe ha un contratto semestrale per la manutenzione dell’impianto, ma l’effettivo intervento di pulizia della vasca avviene solo una volta all’anno. L’obiettivo è stato centrato al 100%. Oggi gli impianti per il drenaggio delle acque luride sono efficienti e non è stato riscontrato alcun problema.

Inoltre, con il telecontrollo di cui è dotato il quadro elettrico Grundfos, c’è affidabilità e tranquillità di gestione senza precedenti. Infatti, grazie alla supervisione remota dell’impianto, i tecnici vengono avvisati in tempo reale con sms in caso di malfunzionamento delle pompe.

I vantaggi di Grundfos

  • La migliore qualità ed affidabilità sul mercato
  • Facilità gestionale, semplicità nella manutenzione e meno guasti
  • Maggiore rendimento e considerevole beneficio economico

Prodotti Installati:

  • 2 AP.50B.50.08 da 1,2 kW per condominio Eliana di Brescia
  • 2 SLV 80.80.22 da 3 kW per cascina Betturina di Manerbio

 

LA TESTIMONIANZA

“Per questa realizzazione abbiamo ragionato in un’ottica di risparmio economico. I costi degli interventi di manutenzione erano diventati insostenibili e sconvenienti in quanto pari mediamente a 500 euro al mese, considerando gli interventi di riparazione sulle pompe, il ripristino dei quadri elettrici e gli interventi su chiamata di spurgo e pulizia delle fosse biologiche. Attraverso il pagamento di un canone mensile, ora il condominio si è assicurato un impianto nuovo con meno problemi e meno esigenze manutentive, ottenendo anche un risparmio economico di circa 1.800 euro all’anno”.

Giovanni Naoni, GN Tecnopompe

 

Argomento:

La cascina Betturina di Manerbio formato da 20 unità abitative e il condominio Eliana di Brescia da 8 appartamenti, hanno riscontrato alcuni problemi impiantistici dopo soltanto un paio di anni dalla loro costruzione.

Località:

Cascina Betturina di Manerbio e Condominio Eliana di Brescia

Società:

GN Tecnopompe, Castel Mella (BS)

DATI EFFICIENZA ENERGETICA E RISPARMIO ECONOMICO

  • Applicazione: pompe sommergibili per drenaggio acque luride
  • Dimensione: portata annuale d’acqua 21.260 m3 (con 409 ore di funzionamento)
  • Riduzione del consumo di energia: 1.200 kWh annui
  • Risparmio energetico: 40%
  • AMMORTAMENTO: 5 anni

 

Contacts_TEXT

Contatto

Se necessiti di una soluzione simile, contattaci per ulteriori informazioni.

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Contatto

Se necessiti di una soluzione simile, contattaci per ulteriori informazioni.

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano