Cold Water Campaign 2017

Soluzioni per applicazioni domestiche Grundfos

Grundfos mette a disposizione una gamma completa di soluzioni affidabili ed energeticamente efficienti, che soddisfano tutte le esigenze legate al settore domestico.
Il portafoglio di Grundfos è composto infatti, da un ampio assortimento di soluzioni di pompaggio:

  • La gamma ALPHA per il riscaldamento - in particolare con l’innovativo Sistema ALPHA3 per il bilanciamento idronico nelle installazioni di riscaldamento;
  • L’ampia gamma COMFORT per il ricircolo dell'acqua calda sanitaria;
  • I sistemi di aumento pressione, tra cui Grundfos SCALA2 che permette di ottenere una pressione ottimale in tutti i rubinetti nello stesso momento, con un’installazione semplice e un basso livello di pressione sonora;
  • Il range di soluzioni di pompaggio per il drenaggio che comprende la gamma delle pompe compatte UNILIFT, le stazioni di sollevamento SOLOLIFT2 e i prodotti per l’approvvigionamento idrico tra cui le SB(A) e le SQ(E).

Clicca qui per scaricare la brochure GRUNDFOS TOTAL HOUSE e scopri i prodotti per le applicazioni domestiche

GRUNDFOS WIN & EARN

Aumenta le tue opportunità di vincere fantastici premi con i prodotti per l'acqua fredda Grundfos!

Scopri nella tabella qui sotto quanti punti accumuli per ogni registrazione di un prodotto Grundfos dal 1° Marzo al 31 Marzo 2017.

INZIA SUBITO A REGISTRARE I PRODOTTI GRUNDFOS!

Prodotti  Totale puntiTotale punti accumulati
MQ8001.600
SCALA28001.600
CMB/CMBE6001.200
PM
200400
SOLOLIFT2
8001.600
UNILIFT CC/KP/AP300600
SQ/SQE1.0002.000
SB/SBA4001.600
Vinci fantastici premi con Grundfos Win&Earn
Grundfos Ecademy

GRUNDFOS ECADEMY - La tua formazione online 24/7

Desideri migliorare le tue conoscenze sulle pompe e i sistemi di pompaggio ma non hai molto tempo?

Grundfos Ecademy offre pratici training online a tua disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Aumenta le tue conoscenze sui prodotto, le applicazioni, i consigli per l'installazione e molto altro.

Registrati e avrai accesso all'intera piattaforma di Grundfos Ecademy che offre contenuti progettati esclusivamente per te.