Gamma di circolatori MAGNA

Grundfos - gamma di circolatori MAGNA

Quando si tratta di edifci commerciali, la gamma di circolatori MAGNA è ciò che fa al caso tuo.

Se stai cercando il circolatore perfetto per sostituirne uno preesistente oppure per la creazione di un impianto di riscaldamento o condizionamento ad alta efficienza, la gamma MAGNA è quello che fa per te. Scopri le caratteristiche delle diverse varianti.

  • Gamma di circolatori MAGNA1
  • Gamma di circolatori MAGNA3

 

Guida di selezione gamma di circolatori MAGNA

Scegli la pompa della gamma MAGNA più adatta alle tue esigenze consultando questa guida di selezione.

Scaricala e stampala per portarla sempre con te.

Scarica ora la guida di selezione della gamma MAGNA.

Guida di selezione gamma MAGNA
Fail il pieno con Grundfos!
MAGNA3

MAGNA3 - il circolatore “intelligente” per riscaldamento e condizionamento

Grundfos MAGNA3 è la scelta ideale quando si ha la necessità di un'impostazione facile e veloce. È sufficiente installare la pompa e seguire alcuni step per offrire un sistema di riscaldamento e/o condizionamento affidabile ed efficiente.

Grundfos MAGNA1

MAGNA1 - il circolatore di facile integrazione, ideale per le sostituzioni

Non necessiti di funzionalità avanzate? Grundfos MAGNA1 è la soluzione adatta per la sostituzione di circolatori preesistenti, dove i parametri principali sono il funzionamento affidabile e l'elevata efficienza energetica.