Pressione dell'acqua ottimale - Introduzione a SCALA2

SCALA2 è ideale per edifici residenziali con massimo 3 piani e 8 rubinetti.
SCALA2 è ideale per edifici residenziali con massimo 3 piani e 8 rubinetti.

Grundfos SCALA2

Pressione dell'acqua ottimale

Finalmente compatta e facile da installare

Una pompa per aumento pressione completamente integrata, silenziosa e compatta che genera una pressione dell'acqua ottimale contemporaneamente in tutti i rubinetti, anche mentre la doccia è in funzione, il rubinetto della cucina è aperto e mentre lavi la tua automobile all'esterno. Ideale per aumento pressione domestico, SCALA2 è la scelta giusta, sia per gli installatori che per gli utilizzatori finali.

Un'installazione così semplice non si era mai vista

SCALA2 è una soluzione di aumento pressione completamente integrata, progettata per una facile installazione. Grazie alle sue dimensioni ridotte può essere installata all'interno di un mobile della cucina e si adatta automaticamente sia alla pressione in aspirazione che all'utilizzo dell'acqua nella casa. Tutto quello che devi fare è connettere le tubazioni, adescare la pompa e SCALA2 farà tutto il resto.

Dimensionamento e selezione molto veloci

SCALA2 è disponibile in un solo modello, che copre tutte le necessità di aumento pressione domestico. Se l'installazione avviene in un edificio residenziale con massimo 3 piani e 8 rubinetti, SCALA2 è la scelta giusta.

Controllo intelligente. Comfort migliorato.

SCALA2 è dotata di un controllo intelligente della pompa, che monitora l'impianto e compensa qualsiasi perdita di pressione. Questo implica che, una volta impostato il livello di pressione dell'acqua desiderato, SCALA2 assicurerà un flusso costante di acqua da tutti i rubinetti, a prescindere dalle variazioni della pressione in aspirazione e dal numero di rubinetti aperti contemporaneamente.

 

Scopri di più su Grundfos SCALA2

Introduzione a SCALA2

SCALA2: la nuova pompa per aumento pressione completamente integrata di Grundfos

Scopri i vantaggi e le applicazioni della pompa SCALA2

Clicca qui per vedere il video

Pressione dell'acqua ottimale con Grundfos SCALA2

Come si ottiene una pressione dell'acqua ottimale?

Vuoi scoprire come la pompa SCALA2 genera una pressione dell'acqua ottimale in ogni istante?

Clicca qui per vedere il video

Installazione Grundfos SCALA2

Come installare Grundfos SCALA2?

Scopri come installare SCALA2 in 3 semplici passaggi

Clicca qui per vedere il video

App Grundfos GO Install

App Grundfos Go Install

Accedi immediatamente alle informazioni, al dimensionamento semplice, alla sostituzione, ad applicazioni e selezioni vantaggiose, alla guida utile di risoluzione dei problemi e a molto altro sulla pompa. Scopri di più.

Scarica l'App

Android: Google Play

iOS: App Store

 

App SCALA2

App SCALA2

Scopri la nuova SCALA2 e l'ampia gamma di prodotti per acqua fredda domestica di Grundfos per edifici residenziali.

 

Scarica l'App

iOS: App store

 

Iscriviti alla newsletter Grundfos

Iscriviti alla newsletter Grundfos

Desideri maggiori informazioni e novità sui prodotti Grundfos?

Iscriviti alla newsletter