acque di superficie

Panoramica

Panoramica

Estrarre l'acqua di superficie da un pozzo poco profondo sulle rive di un lago o di un fiume consente di ottenere acqua facilmente trattabile che è stata filtrata in modo naturale. Dove sono necessari flussi d'acqua consistenti, l'acqua di superficie è un supplemento eccellente alle fonti di acqua pura come l'acqua di sorgente e l'acqua sotterranea.

Grundfos può personalizzare soluzioni di pompaggio che tengano conto delle richieste diversificate delle risorse d'acqua. I cambiamenti stagionali nei livelli di fiumi e laghi indicano che le pompe sommergibili SP multistadio sono ideali per queste applicazioni con livelli periodici di acqua alta non controllabili.

Dato che laghi e fiumi potrebbero essere stati esposti a inquinamento e pesticidi, è necessario mantenere un attento equilibrio tra il filtraggio lento tra un pozzo sulle rive di un lago o di un fiume e la disinfezione chimica ottimale. L'aggiunta dei vantaggi di una gestione remota, potrebbe significare risparmi fino al 20% sui consumi energetici, prodotti chimici e test sul trattamento finale.

I sistemi di disinfezione automatici sviluppati da Grundfos offrono una soluzione facile per i metodi di disinfezione a base di cloro. Grundfos è in grado di consigliare e fornire soluzioni di disinfezione utilizzando composti a base di cloro come il gas cloro (Cl2), l'ipoclorito di sodio (NaOCl) e il diossido di cloro(ClO2).

Integrando convertitori di frequenza a velocità variabile e componenti di protezione del motore, Grundfos è in grado di offrire sistemi completi predisposti per funzionare insieme. I convertitori di frequenza CUE di Grundfos rappresentano una delle gamme più complete e versatili di convertitori di frequenza a velocità variabile per le pompe attualmente sul mercato. Insieme alla protezione del motore MP 204, sono in grado di garantire il monitoraggio e il controllo 24 ore su 24 di tutti i parametri vitali, come il funzionamento a secco o il sovraccarico per garantire la stabilità operativa.

Grundfos è in grado di fornire competenza specialistica per contribuire a soddisfare gli obiettivi inerenti le prestazioni, dall'identificazione iniziale dei fabbisogni fino alla selezione, all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione della soluzione di pompaggio. I contratti di messa in funzione Grundfos garantiscono una corretta installazione e i contratti di assistenza coprono qualsiasi eventualità.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Materiale da scaricare

Materiale da scaricare

 

Strumento di riferimento SP

Strumento di riferimento SP

Manuale tecnico per installazioni SP ottimali.


brochure del profilo wu

Un passo indietro...

E guardare l'immagine più grande. Brochure profilo del settore idrico Grundfos.


Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12