In questo elenco puoi trovare esattamente il prodotto che stai cercando.
Accessori per sistemi di dosaggio
Accessori elettrici per prodotti Grundfos
Accessori meccanici per prodotti Grundfos
Accessori pensati per soluzioni di gestione e trattamento di acque reflue.
Ottimizza l'efficienza e l'affidabilità e riduci il consumo di energia e i costi operativi con il nostro servizio di allineamento laser per pompe.
ALPHA Reader è un prodotto mobile per il bilanciamento idronico dei radiatori in combinazione con ALPHA2 e con uno smartphone con Bluetooth dotato ...
Motori normalizzati
Pompe sommerse per acque reflue
Le pompe APG sono progettate per il pompaggio di acque reflue, acque contenenti fanghi, acque sotterranee e acque nere. Dotate di un sistema di tri...
AQtap è un erogatore di acqua intelligente con una piattaforma di raccolta dell'acqua in ingresso integrata per l'approvvigionamento idrico pratica...
Pompe incapsulate
Moduli Booster
Moduli aumento pressione
Pompe multistadio orizzontali
La nuova pompa Grundfos BMSX è dotata di un design unico per la desalinizzazione di acqua di mare e acqua salmastra.
Accessori
Interfaccia di comunicazione
Aspirazione assiale monoblocco multistadio
I modelli CM e CME sono pompe orizzontali ad entrata assiale affidabili, silenziose e compatte. Il design modulare della pompa facilita la realizza...
Gruppo aumento pressione
I modelli CMB e CMBE sono gruppi di aumento pressione compatti progettati per l'approvvigionamento idrico in applicazioni domestiche e commerciali ...
I modelli CONLIFT1 sono pompe per l'eliminazione della condensa adatte per pompare la condensa accumulata sotto il livello della rete fognaria, che...
Lascia che ci prendiamo cura del tuo sistema di pompaggio, mentre tu ti prendi cura della tua attività.
Pompe multistadio in linea
Pompa centrifuga multistadio verticale con bocche di aspirazione e mandata sullo stesso livello.
Pompe verticali multistadio con motore MGEFlex alimentato da energie rinnovabili (solare, eolica e corrente alternata). Funzionano sia con alimenta...
Control unit for pumps or units for build into Control cabinets
Designed for monitoring and control of SQE submersible pumps e.g. for constant pressure applications.
CUE is a complete range of external frequency converters designed for speed control of a wide range of Grundfos pumps.
A customised service agreement from Grundfos provides you with the exact services you need to stay on top of equipment status at all times for a fi...
Molte reti di distribuzione lottano con un eccessivo spreco di acqua, alti costi operativi e un elevato consumo di energia. Demand Driven Distribut...
Pompe a membrana
Pompe dosatrici digitali per il dosaggio ad alta precisione di sostanze chimiche, che consentono un controllo avanzato del processo e l'integrazion...
La gamma di pompe meccaniche Grundfos è una serie di pompe estremamente robuste per applicazioni che richiedono un dosaggio affidabile e capacità d...
Le pompe per drenaggio sommerse Grundfos (DP) coprono una gamma di motori da 0,9-2,6 kW. Le pompe sono dotate di una girante multi-pala semiaperta ...
DPI are a differential pressure industrial sensor family designed to be robust, accurate and reliable. They use our Silicoat® coating to be in dir...
DPS is a differential pressure sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct conta...
The E-Box device enables our digital dosing pumps SMART Digital S up to 30l/h to communicate with a wired transmission to a various range of fieldb...
Le pompe EF di Grundfos sono dotate di girante semiaperta monopale per passaggio libero di 30 mm, progettata per il pompaggio di scarichi e altri l...
Un'analisi gratuita e non vincolante delle prestazioni attuali della pompa che ti aiuterà a trovare potenziali risparmi energetici nelle tue pompe.
Nuovi prodotti
FS1 series for ON/OFF controlling pumps, alarm level reporting and similar in Waste Water environments. Many other medias and applications comply. ...
Circolatori
I modelli ALPHA sono circolatori a velocità variabile ad alta efficienza progettati per impianti di riscaldamento, condizionamento dell'aria e acqu...
I modelli COMFORT sono pompe per il ricircolo di acqua calda ad alta efficienza progettate per abitazioni mono e bifamiliari. Le pompe sono adatte ...
Grundfos Connect è un sistema plug & play basato su cloud, che offre un’alternativa efficiente ed economica ai più costosi sistemi SCADA.
Grundfos Energy Earnings è un contratto di assistenza che mira a sostituire i sistemi di pompaggio obsoleti e inefficienti con nuove pompe Grundfos...
La nostra cassetta degli attrezzi intuitiva per il controllo della pompa mobile fornisce dati istantanei sulla pompa ed è progettata per farti risp...
Our intuitive tool box for mobile pump control that provides you with instant pump data, designed to save you time and effort.
Grundfos Machine Health monitora continuamente le apparecchiature utilizzando sensori wireless avanzati. I dati dei sensori vengono archiviati in m...
Il Pump Audit di Grundfos è un servizio di consulenza che, in pochi passi, analizza l'efficienza i vostri sistemi di pompaggio e vi suggerisce i po...
Grundfos Utility Analytics è un software 3D, non invasivo, per reti di acqua potabile e reflua, sviluppato in partnership con Baseform. Questo st...
I gruppi di aumento pressione jet sono pompe centrifughe a singolo stadio con adescamento automatico con un serbatoio. I gruppi di aumento pression...
Il gruppo pompa Hydro EN è progettato in conformità alla norma EN 12845 per il funzionamento con acqua pulita in sistemi automatici a sprinkler, re...
Sistema di aumento della pressione avanzato a risparmio energetico per la pressurizzazione dell'acqua pulita. Disponibile con 2-6 pompe collegate i...
Impianto di aumento pressione a risparmio energetico per la pressurizzazione dell'acqua pulita. Disponibile con 2-4 pompe collegate in parallelo co...
Il modello Hydro Solo-E è un sistema di aumento pressione completamente ottimizzato progettato per impianti in cui è fondamentale mantenere una pre...
Affidare le attività di installazione al personale Grundfos per sapere che le vostre pompe sono in buone mani.
Moduli di ingresso e uscita per le soluzioni di controllo.
Le pompe jet sono pompe centrifughe a singolo stadio con adescamento automatico. Le pompe sono progettate per diverse applicazioni di giardinaggio ...
La pompa KPL a flusso assiale è progettata per portate elevate e prevalenze basse.
Complete Control solutions for level control, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Pompe orizzontali a cassa divisa
La pompa LS orizzontale, a cassa divisa, a doppia aspirazione, a doppia voluta è progettata per applicazioni a portata elevata, bassa NPSH e alta e...
M2 switch for controlling pumps and level reporting in medias with low content of solids, or rare occasion reporting. M2 product is compact which m...
Pompe di circolazione, a controllo elettronico e alta efficienza per edifici commerciali
Motori standard normalizzati
Motori normalizzati con controllo velocità
Amplificatori di Misura & Controllo per processi di dosaggio
Mixer e flowmaker per miscelare e mantenere le particelle in sospensione
La soluzione MIXIT Grundfos offre un circuito di miscelazione all-in-one dotato di funzionalità e caratteristiche flessibili, progettate per soddis...
Motori normalizzati di terzi
Motori sommersi
Motor Protection for motor and pumps.
Motori sommersi per pompe SQ
MS series ON/OFF controlling pumps, level reporting. MS1 comes in a variety of types; Standard type is for Waste Water, other medias comply. Follow...
Pompe sommerse
Pompe centrifughe multistadio verticali ea vite, per montaggio in serbatoi
Pompe per macchine utensili ad aspirazione assiale
Elettropompe monoblocco con girante Wortex semi aperta.
Monostadio monoblocco ad aspirazione assiale
Pompa monoblocco ad accoppiamento ravvicinato conformi a EN 733
Pompa monoblocco ad accoppiamento ravvicinato conformi a ISO 2858
Aspirazione assiale monostadio
Pompe monoblocco ad accoppiamento lungo conformi a EN 733
Pompe monoblocco ad accoppiamento lungo conformi a ISO 2858
Pressure measurement for applications demanding titanium. Typical for corrosive media like saltwater.
I Pressure Manager sono acquedotti intelligenti che consentono il controllo automatico delle pompe per l'approvvigionamento di acqua domestica e si...
Il sistema Grundfos per il pompaggio di acqua piovana è pensato per il monitoraggio e il controllo di impianti che utilizzano acqua piovana
Telecomandi Grundfos per installazione, configurazione, monitoraggio dati, ricerca guasti di pompe e sistemi, via radio o Infrarosso.
RPI is a pressure and temperature industrial sensor designed to be robust, precise and easy to install. It uses our Silicoat® coating to be in dir...
RPS is a pressure and temperature sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct co...
Renewable Solar Inverter è un sistema indipendente dalla rete elettrica che va ad aggiungersi alla famiglia di sistemi di pompaggio a energia solar...
La serie S comprende pompe a girante a canale a flusso libero progettate specificamente per il pompaggio di acque nere e reflue in una vasta gamma ...
Pompe sommerse per acque sotterranee
I modelli SB, SBA sono gruppi di aumento pressione sommersi multistadio che offrono installazione semplice e immediata e funzionamento affidabile p...
I modelli SCALA sono gruppi di aumento pressione completi e integrati con adescamento automatico progettati per uso domestico. I gruppi di aumento ...
Le pompe sommerse per acque di fognatura Grundfos SE (1,1-11 kW) sono dotate di girante S-tube® (SE1) o SuperVortex (SEV). Il passaggio libero attr...
Le pompe sommerse e a secco Grundfos SE/SL sono dotate di girante S-tube® aperta (SE e SL). Le pompe sono progettate per tutti i tipi di acque reflue.
Le pompe sommerse Grundfos SEG per acque cariche (0,9-4 kW) sono progettate per il pompaggio di acque reflue, acque contenenti fanghi e acque nere....
Programma di gruppo di prodotti di misurazione e commutazione. Trasduttori, sensori, galleggianti, interruttori, contatori, trasmettitori, sonde e ...
I serbatoi a pressione GT sono serbatoi di lunga durata adatti per il controllo della pressione in applicazioni domestiche, commerciali e industria...
Ottieni un accesso facile e veloce ai pezzi di ricambio più comunemente usati per pompe e sistemi Grundfos standard.
Cloro, Diossido di cloro, Elettroclorazione
Le pompe sommerse per acque di fognatura Grundfos SL (1,1-11 kW) sono dotate di girante S-tube® (SL1) o SuperVortex (SLV). Il passaggio libero attr...
Le pompe sommerse per acque di fognatura Grundfos SE/SL (9-30 kW) sono dotate di girante S-tube® (SE/SE1/SE2 & SL/SL1/SL2) o SuperVortex (SLV). Il ...
Grundfos Smart Filtration Suite is a set of algorithms designed to optimize membrane filtrations systems through real-time analytics providing savi...
Il modello SOLOLIFT2 è una stazione di sollevamento automatica piccola, compatta e pronta per l'installazione con potenti sistemi di taglio integra...
Le Grundfos SP sono pompe sommerse da pozzo, progettate per il pompaggio di acque sotterranee. Le Grundfos SP sono tutte pompe in acciaio inossidab...
I pezzi di ricambio Grundfos sono componenti di alta qualità che consentono di ottimizzare le prestazioni del sistema e ridurre al minimo i tempi d...
Le pompe Grundfos SQ sono pompe sommerse compatte, progettate per la fornitura di acque sotterranee domestiche per abitazioni private, piccoli acqu...
Le pompe Grundfos SQE sono pompe sommerse compatte, progettate per applicazioni a pressione costante nella fornitura di acqua sotterranea domestica...
La serie Grundfos SQE-NE è caratterizzata da pompe sommergibili compatte, progettate per il pompaggio correttivo e il campionamento di liquidi da a...
Pompe sommerse a energia rinnovabile con inverter incorporato per energia solare, eolica e AC. Funziona sia con tensione AC che DC
Interruttori a galleggiante per il controllo / monitoraggio del livello in serbatoi, stazioni di pompaggio o applicazioni simili.
Le stazioni di pompaggio Grundfos sono stazioni di pompaggio prefabbricate progettate per la raccolta e il pompaggio di acque di scolo, acque piova...
I modelli MULTILIFT sono stazioni di sollevamento compatte per la raccolta e lo smaltimento di acque reflue in un unico gruppo preassemblato all'in...
Una scansione termica che ti aiuta a rilevare i pericoli nel tuo pannello di controllo e quindi a prevenire incidenti ad evitare tempi di fermo imp...
Pompe monostadio in linea
Pompe centrifughe monostadio in linea con tenuta dell'albero meccanica. Le pompe sono accoppiate in modo ravvicinato, ovvero pompa e motore sono un...
I modelli UNILIFT AP sono pompe sommerse per acque reflue adatte per installazioni autoportanti temporanee e permanenti. Le pompe UNILIFT AP sono a...
Il modello UNILIFT CC è una pompa sommersa a singolo stadio progettata per il pompaggio di acqua pulite, non aggressive e acque grigie fino a un li...
Il modello UNILIFT KP è una pompa sommersa compatta in acciaio inox progettata per il pompaggio di acque non aggressive e acque grigie. Può essere ...
Uno e Duolift sono sistemi mono e bipompa idonei per la raccolta e il pompaggio di acque reflue da scantinati e cantine nei casi in cui l'acqua non...
UPA è una pompa di aumento pressione in linea compatta ad alta efficienza, progettata per abitazioni residenziali. UPA aumenta la pressione dell'ac...
Le pompe di circolazione Grundfos UP, UPS serie 100 sono progettate per sistemi di riscaldamento, acqua calda sanitaria, raffreddamento e condizion...
VFI is a flow and temperature industrial sensor designed to be robust, accurate and easy to install. It uses our Silicoat® coating to be in direct...
VFS is a flow and temperature sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct contac...
Rimanere al corrente dello stato delle apparecchiature consente di adottare le misure necessarie per evitare costosi tempi di fermo.