AMD-AMG-AFG

Panoramica

Panoramica

I mixer e i flowmaker garantiscono che le particelle rimangano distribuite in modo uniforme nelle acque di scarico e nei fanghi, impedendo la sedimentazione e supportando i processi di trattamento.

La gamma è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza: dai mixer di piccole dimensioni ideali per le stazioni di pompaggio ai flowmaker su vasta scala creati per i serbatoi e i bacini di grandi dimensioni. L'infrastruttura per le acque di scarico è una delle aree di applicazione - dalle stazioni di rete agli impianti di trattamento - ma la potenza di miscelazione delle gamme AMD, AMG e AFG è anche apprezzata dai professionisti dell'industria e dell'agricoltura di tutto il mondo.

Applicazioni

I mixer e i flowmaker sono stati progettati per la miscelazione, ad esempio l'omogeneizzazione e la sospensione di liquidi negli:

  • Impianti municipali di trattamento delle acque reflue
  • Sistemi di trattamento fanghi
  • Stazioni di pompaggio delle fognature
  • Impianti di trattamento delle acque di scarico
  • Processi industriali
  • Agricoltura
  • Impianti di produzione di biogas

I mixer e i flowmaker sono dotati di eliche in acciaio inossidabile o materiale composito con diametri compresi tra i 180 mm e i 2600 mm e velocità di rotazione comprese tra i 22 min-1 e i 1400 min-1.

Caratteristiche e vantaggi

  • Ampia gamma di accessori per installazione flessibile
  • Assistenza e manutenzione facili
  • Sensore elettronico perdite
  • Tenuta meccanica protetta contro i materiali abrasivi
  • Eliche in acciaio inox autopulenti o in poliammide
  • Eliche robuste
  • Motore in acciaio o in ghisa

Benefici

  • Ampia gamma di prestazioni
  • Eliche ad alta efficienza inintasabili
  • Sensore elettronico perdite
Brochure

Brochure

 

AMD-AMG-AFG – brochure prodotto

GRUNDFOS AMD, AMG, and AFG ranges (Product brochure)

Mixers and flowmakers 0.75 - 18.5 kW

Grundfosliterature-815902.pdf (461 KB)

AMD-AMG-AFG – brochure prodotto

GRUNDFOS AMG, AMD and AFG ranges (Product brochure)

Mixers and flowmakers 0.75 - 18.5 kW, 60 Hz DIN

Grundfosliterature-3302731.pdf (461 KB)

AMD-AMG-AFG – brochure prodotto

GRUNDFOS AMG, AMD, and AFG ranges (Product brochure)

Mixers and flowmakers 2.0 - 25.0 HP, 60 Hz North America

Grundfosliterature-3302729.pdf (466 KB)

Case Stories
Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12