APG

Panoramica

Panoramica

Le pompe APG sono pompe sommergibili con bocca di mandata orizzontale. Sono specificatamente ideate per il pompaggio delle acque reflue e di scarico contenenti solidi distruttibili. Le pompe sono dotate di sistema di taglio che taglia i solidi distruttibili in piccole parti in modo tale che possano essere rimossi attraverso tubi con diametro relativamente ridotto. Le pompe sono disponibili con o senza gruppo di regolazione e interruttore di livello. Le pompe senza gruppo di regolazione devono essere collegate a un controller con motorino di avviamento.

Applicazioni

Il modello compatto rende queste pompe idonee all'installazione temporanea e permanente. Sono idonee per l'installazione libera e con sistema di autoaccoppiamento e binari di guida. Le pompe APG sono state progettate per il pompaggio di:

  • Acque luride
  • Acque reflue
  • Acque di scarico con elevato contenuto di materiale fibroso

Caratteristiche e vantaggi

  • Sistema di taglio integrato (APG)
  • Installazione a secco o sommersa
  • Installazione con accoppiamento automatico
  • Sensori all'interno degli avvolgimenti

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefici

  • Design compatto
  • Per installazione sommersa o a secco
  • Sistema di taglio integrato
Contatto
Ufficio vendite

Dove siamo

Selezionare il Paese per contattare la locale Societa di vendita Grundfos


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza

Contact us

Select country to contact your local service center


Tel.

02 95 83 81 12