BM, modulo booster alta pressione 4", 6" e 8"

Panoramica

Panoramica

I moduli booster Grundfos ad alta pressione sono utilizzati per l'aumento della pressione, il trasferimento di liquidi e la circolazione nei sistemi sotto pressione statica. Tra le applicazioni figurano l'osmosi inversa negli approvvigionamenti idrici domestici, negli ospedali, nei laboratori e nelle industrie chimiche, elettroniche e dei metalli. Le pompe vengono anche utilizzate per l'ultrafiltrazione nei settori chimici e della galvanizzazione, nelle officine di verniciatura e nei settori minerario e dei metalli.

Applicazioni

I moduli booster sono adatti all'aumento di pressione in sistemi quali:

  • sistemi a osmosi inversa
  • Impianti di approvvigionamento idrico
  • impianti di trattamento delle acque e stabilimenti industriali.

Caratteristiche e vantaggi

  • interamente in acciaio inox
  • bassa rumorosità
  • Installazione semplice
  • Design modulare
  • Design compatto
  • privo di perdite.

Benefici

  • completamente in acciaio inox
  • Bassa rumorosità
  • Installazione semplice
Case Stories

Case Stories

Contatto
Ufficio vendite

Dove siamo

Selezionare il Paese per contattare la locale Societa di vendita Grundfos


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza

Contact us

Select country to contact your local service center


Tel.

02 95 83 81 12