BME-BMET

Panoramica

Panoramica

La pompa Grundfos BME è una pompa sommersa multistadio racchiusa in una camicia in acciaio inox. La pompa è alimentata da una testa di cinghia trapezoidale tramite un motore elettrico standard. Il cuscinetto a sfera della puleggia è dotato di sistema di lubrificazione automatica e di raffreddamento.

La spinta assiale dalla pompa viene assorbita da un cuscinetto reggispinta incorporato.

I moduli BMET comprendono un modulo BME e una seconda pompa sommersa Grundfos alimentata da una turbina Pelton e collegata in serire alla prima pompa. I moduli sono stati progettati per l'uso nei sistemi a osmosi inversa dove l'energia dal concentrato di alta pressione che ne deriva viene recuperata dalla turbina. Questo consente risparmi energetici fino al 34% rispetto ai sistemi convenzionali.

Applicazioni

  • Trattamento delle acque in sistemi di ultrafiltrazione
  • Trattamento delle acque in sistemi di osmosi inversa
  • Sistemi di aumento della pressione dell'acqua.

 

Caratteristiche e vantaggi

  • Completamente in acciaio inox
  • Bassa rumorosità
  • Installazione semplice
  • Design modulare
  • Design compatto
  • Privo di perdite.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefici

  • Acciaio inox utilizzato per la pompa e il telaio
  • Grandi portate e grandi prevalenze
  • Recupero di energia fino la 34%
Brochure

Brochure

 

Case Stories
Contatto
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Tel.

02 95 83 81 12
Chi contattare

Chi contattare

Per il sito locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano