CIM/CIU moduli di comunicazione per pompe

Panoramica

Panoramica

Il concetto fieldbus di Grundfos è la soluzione ideale per il controllo completo di pompe e sistemi di pompe. Il Communication Interface Module (CIM) e la Communication Interface Unit (CIU) consentono la comunicazione dei dati tramite reti aperte e interoperabili.

Le interfacce di comunicazione CIM/CIU Grundfos offrono una facile installazione e messa in funzione, facilità d'uso e vantaggi economici a lungo termine. Tutti i moduli sono basati su profili standard funzionali per una facile integrazione nella rete e una facile comprensione dei punti di rilevamento.

I moduli CIM sono add-on che consentono la comunicazione con E-pump da 11 a 22 kW e con i nuovi controlli dedicati per le pompe delle acque di scarico.

L'unità dell'interfaccia di comunicazione di CIU è per i prodotti con un'interfaccia GENIbus, ad esempio piccole E-pump, pompe

di circolazione e booster. Le unità CIU hanno un'alimentazione integrata da 24 a 240 V e sono predisposte per il montaggio a parete o su guida DIN.

Le interfacce CIM/CIU supportano i seguenti standard fieldbus:

  • LON
  • PROFIBUS DP
  • Modbus RTU
  • SMS/GSM/GPRS
  • BACnet MS/TP

Applicazioni

  • CIM/CIU 100/110 LON sono usati soprattutto per le applicazioni HVAC
  • CIM/CIU 150 Profibus DP è usato soprattutto per le fabbriche e l'automazione dei processi
  • CIM/CIU 200 Modbus RTU è utilizzato per l'automazione versatile, ad esempio le applicazioni HVAC e per le acque di scarico
  • CIM/CIU 250 GSM è utilizzato soprattutto per le applicazioni di approvvigionamento idrico e delle acque di scarico
  • CIM/CIU 271 GRM è utilizzato insieme a Grundfos Remote Management
  • CIM/CIU 300 BACnet è utilizzato per l'automazione degli edifici

Caratteristiche e vantaggi

  • Basato su profili funzionali standard
  • Pronto per standard di comunicazione futuri
  • Supporta una vasta gamma di prodotti Grundfos
  • Installazione e messa in funzione facili
  • Alimentazione flessibile

Benefici

  • Facile da installare ed avviare
  • Alimentazione flessibile
  • Basato su profili funzionali standard
Brochure

Brochure

 

Brochure

Grundfos CIM/CIU (Product brochure)

INTERFACCE DI COMUNICAZIONE, CONTROLLO COMPLETO PER POMPE E IMPIANTI DI POMPAGGIO

Grundfosliterature-3565885.pdf (555 KB)

Brochure CIM/CIU

Brochure CIM/CIU

in Italiano

Download PDF

571kb - 8 pagine


Case Stories
Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12