ALPHA2

Panoramica

Panoramica

Il nuovo circolatore ALPHA2 migliorato di piccole dimensioni offre un'efficienza energetica impareggiabile basata su tecnologie Grundfos comprovate e rappresenta la scelta perfetta per il riscaldamento, il condizionamento e il raffreddamento con temperature del fluido pompato fino a + 2 °C.

Con il nuovo circolatore ALPHA2 le impostazioni della pompa non saranno più un problema. Basta installare semplicemente la pompa e lasciarla con le impostazioni di fabbrica, AUTOADAPT. Il nuovo circolatore ALPHA2 analizzerà automaticamente l'impianto di riscaldamento, troverà l'impostazione ottimale e continuerà a regolare il funzionamento in base alle modifiche della domanda.

Applicazioni

GRUNDFOS ha apportato alcune modifiche di progettazione di fondamentale importanza che ora consentono di utilizzare il nuovo circolatore ALPHA2 nelle applicazioni di raffreddamento con temperature del liquido fino a +2 °C. Questo significa che il nuovo circolatore ALPHA2 non solo coprirà le esigenze di riscaldamento, ma anche il 90% delle esigenze di condizionamento e raffreddamento. Il nuovo circolatore ALPHA2 con alloggiamenti della pompa in acciaio inossidabile, può essere utilizzato anche negli impianti domestici di ricircolo dell'acqua calda.

Il circolatore GRUNDFOS ALPHA2 è adatto a:

  • impianti con portata costante o variabile
  • impianti a singolo condotto
  • impianti a doppio condotto
  • riscaldamento a pavimento
  • ricircolo dell'acqua calda sanitaria
  • impianti per i quali è richiesto un funzionamento notturno.


Efficienza energetica:

Grundfos supporta e promuove requisiti legislativi rigorosi inerenti l'efficienza delle pompe come parte della sua continua attività volta a diminuire i costi energetici e ad aumentare la sostenibilità. E siamo orgogliosi di dire che il nuovo
ALPHA2 - come i suoi predecessori è all'avanguardia. Secondo la legislazione EuP, entro il 2015, tutti i circolatori devono avere un Indice di Efficienza Energetica (IEE) inferiore a 0.23. L' IEE del nuovo ALPHA2 è < = 0,15 superiore agli standard comuni, per questa ragione, ha conquistato una posizione nella famiglia Grundfos Blueflux® e nei prodotti ad alta efficienza energetica.

Caratteristiche e vantaggi. Migliori prestazioni con un'efficienza leader di mercato

  • Migliori prestazioni con un'efficienza leader di mercato
    (IEE ≤0.15) con un design più compatto
  • Nuovo flussometro per la risoluzione dei problemi e il bilanciamento
  • AUTOADAPT seleziona la migliore curva di prestazioni per
    efficienza e comfort
  • La presa innovativa semplifica il collegamento della pompa
  • Gusci isolanti compresi.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefici

  • Basso consumo energetico
  • Modo di controllo AUTOADAPT
  • Bassa rumorosità
Brochure

Brochure

 

NUOVO ALPHA2 - Brochure prodotto

NUOVO ALPHA2

Brochure prodottoPubblicazione n.: NEW_ALPHA2Data di pubblicazione: 01-01-2012

Download PDF

8489 Kb - 7 pagine

Brochure Alpha2

Alpha 2 - Brochure in Italiano

Versione Febbraio 2013


Contatto
Ufficio vendite

Contattateci

Selezionare il paese per contattare la società di vendita locale


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro servizi

Contattateci

Selezionare il paese per contattare il centro assistenza locale


Tel.

02 95 83 81 12
Chi contattare

Chi contattare

Per il sito locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano