ALPHA1

Panoramica

Panoramica

Caratteristiche Generali

Il circolatore a rotore bagnato Grundfos Alpha1 rappresenta una soluzione per le esigenze di circolazione di acqua calda dall’ottimo rapporto prezzo/qualità.

Alpha1 è disponibile con attacchi a bocchettone da 15 a 32 mm e con prevalenze max. di 4, 5 e 6 metri.

Tutti i modelli dispongono di regolazione a pressione costante o proporzionale su 2 livelli e 3 velocità fisse.

Sono disponibili versioni “N” in acciaio inox e versioni “A” con predisposizione per valvola automatica di spurgo.

Il display frontale a LED indica la modalità di regolazione impostata e la potenza istantanea assorbita.

L’elevato Indice di Efficienza (EEI) consente ad Alpha1 di superare I requisiti della Direttiva Europea del 2015.

Applicazioni

Alpha1 può venire vantaggiosamente utilizzata in impianti di riscaldamento a pavimento e a radiatore e impianti di ricircolo dell’acqua calda sanitaria (versione “N”).  La regolazione a pressione costante e proporzionale la rende adatta ai moderni impianti a portata variabile.

Caratteristiche e benefici

  • Design compatto
  • Display a LED
  • Velocità variabile o velocità fissa
  • Versioni in ghisa e versioni inox
  • Temperatura liquido da +2 a +110 °C
  • EEI≤0,23
  • Elevato risparmio energetico
  • Interasse da 130, 150, 180 mm a seconda del modello
  • Versioni “A” con predisposizione del valvola di spurgo

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefici

  • Design compatto
  • Velocità variabile o velocità fissa
  • Elevato risparmio energetico
Brochure

Brochure

 

GRUNDFOS ALPHA1 N - Brochure

GRUNDFOS ALPHA1 N

Brochure prodotto - 50 Hz
Pubblicazione n.: 98583834
Data di pubblicazione: 01-09-2013

Download PDF

216 Kb - 2 pages

Case Stories

Case Stories

Contatto
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Chi contattare