MAGNA3

Panoramica

Panoramica

Le pompe MAGNA3/UPE costituiscono una vasta gamma di pompe di circolazione piccole, medie e grandi dotate di dispositivo di comunicazione e motori con controllo elettronico della velocità con magnete permanente (PM) e tecnologia di tipo a motore compatto con statore.

MAGNA3 è un elemento innovativo della serie di pompe di circolazione di alta qualità Grundfos.

Con MAGNA3 le impostazioni della pompa non destano più preoccupazioni. Installare semplicemente la pompa e lasciarla con le impostazioni di fabbrica, AUTOADAPT (solo MAGNA3).

MAGNA3 analizzerà automaticamente l'impianto di riscaldamento, troverà l'impostazione ottimale e regolerà continuamente il suo funzionamento in base alle modifiche necessarie. Il risultato è un comfort ottimale e un consumo energetico minimo. Le pompe MAGNA3 sono inoltre estremamente flessibili e affidabili hanno bassi livelli di rumorosità, lunga durata e non richiedono una particolare manutenzione. Sono dotate di comunicazione IR e possono offrire controllo esterno e monitoraggio con moduli di espansione.

Applicazioni

I circolatori MAGNA3 Grundfos sono progettati per la circolazione dei liquidi nei seguenti impianti:

  • Impianti di riscaldamento
  • Impianti di raffreddamento e condizionamento dell'aria
  • Impianti domestici di acqua calda sanitaria.


La gamma di pompe può essere utilizzata anche nei seguenti impianti:

  • Impianti con pompe di calore geotermiche
  • Impianti di riscaldamento ad energia solare.

Caratteristiche

  • AUTOADAPT
  • FLOWADAPT e FLOWLIMIT
  • Regolazione a pressione proporzionale
  • Regolazione a pressione costante
  • Regolazione a temperatura costante
  • Funzionamento a curva costante
  • Funzionamento a curva massima o minima.
  • Modalità notturna automatica
  • Non è richiesta alcuna protezione esterna del motore.
  • Gusci isolanti forniti con le pompe singole per i sistemi di riscaldamento.
  • Ampio intervallo di temperature in cui la temperatura del liquido e quella ambientale sono indipendenti l'una dall'altra.

Vantaggi

  • Consumo energetico ridotto. Tutte le pompe MAGNA3 soddisfano i requisti EuP 2015.
  • La funzione AUTOADAPT garantisce il risparmio energetico
  • Sensore integrato di pressione differenziale e di temperatura
  • Selezione sicura
  • Installazione semplice
  • Lunga durata di vita utile e nessuna manutenzione.
  • Interfaccia utente estesa con display TFT.
  • Pannello di controllo con pulsanti auto esplicativi in silicone di alta qualità.
  • Cronologia del registro di lavoro.
  • Facile ottimizzazione dell'impianto
  • Misuratore di energia termica
  • Funzione multi-pompa
  • Monitoraggio e controllo esterno ottenibili tramite moduli aggiuntivi.
  • L'intera gamma è disponibile per una pressione massima del sistema di 16 bar (PN 16).

 

 

Benefici

  • Installazione semplice
  • Consumo energetico ridotto.
  • Monitoraggio e controllo esterno ottenibili tramite moduli aggiuntivi.
Brochure

Brochure

 

Brochure Magna3

MAGNA3 - Brochure di prodotto in ...

Versione Dicembre 2012


Contatto
Ufficio vendite

Contattateci

Selezionare il paese per contattare la società di vendita locale


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro servizi

Contattateci

Selezionare il paese per contattare il centro assistenza locale


Tel.

02 95 83 81 12
Chi contattare

Chi contattare

Per il sito locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano