CM, CME Booster

Panoramica

Panoramica

Le tecnologie moderne hanno consentito di elevare il comfort nelle abitazioni a vantaggio delle persone, grazie al miglioramento degli impianti di approvvigionamento idrico. Grundfos offre sistemi di aumento pressione completi
specifici per le necessità degli utilizzatori finali, in relazione
all’approvvigionamento idrico domestico per assicurare la pressione dell’acqua
ottimale nelle applicazioni domestiche.

CM Booster e CME Booster sono disponibili nelle seguenti versioni:

  • CME Booster
  • CM Booster PM2
  • CM Booster PM1
  • CM Booster PT
  • CM Booster PS

La CME Booster genera una pressione dell’acqua costante in una varietà di
applicazioni domestiche. Questo significa che l’utilizzatore finale non
sperimenterà più fluttuazioni nella pressione dell’acqua dovute a variazioni
nella domanda o ai cicli di avvio/arresto della pompa. La CME Booster mantiene
la pressione costante all’interno della casa a prescindere dalla richiesta. La
pressione costante offre sicuramente un comfort migliore.

In aggiunta la CME Booster rende possibile personalizzare la pressione dell’acqua. Con la semplice pressione di un tasto il livello di pressione aumenta o diminuisce a
quello impostato.

CM Booster PM2

  • Pressione costante tramite controllo della velocità integrato
  • Dimensioni ridotte
  • Affidabile e robusta, realizzata in acciaio INOX
  • Installazione semplice
  • Protezione contro la marcia a secco
  • Silenziosa, livello di pressione sonora 55 dB

Grundfos ha reso possibile il controllo della pressione variabile dell’acqua per l’utilizzatore finale. Grazie al CM Booster PM2, il funzionamento complesso e i
parametri criptici sono acqua passata. La CM Booster associata al PM2 consente
di variare la pressione impostata. L’utilizzatore finale avrà il controllo della
pressione dell’acqua nell’impianto

  • CM Booster PM1
  • Dimensioni ridotte
  • Installazione semplice
  • Reset automatico degli allarmi
  • Impostazione variabile della pressione
    Protezione contro la marcia a secco
  • Protezione anticiclica (rilevazione delle perdite)
  • Limite massimo al tempo di funzionamento continuo

La Grundfos CM Booster PM1 è un gruppo di aumento pressione compatto per l’approvvigionamento idrico in applicazioni domestiche. Il gruppo di aumento pressione è composto da una pompa Grundfos CM e un Pressure Manager PM1 di Grundfos. Il pressure manager consente alla pompa di avviarsi e arrestarsi automaticamente, a seconda della domanda e protegge la pompa contro la marcia a secco.

CM Booster PT

  • Dimensioni ridotte
  • Installazione semplice
  • Reset automatico degli allarmi
  • Impostazione variabile della pressione
  • Protezione contro la marcia a secco
  • Protezione anticiclica (rilevazione delle perdite)
  • Limite massimo al tempo di funzionamento continuo

La Grundfos CM Booster PT è un gruppo di aumento pressione automatico per approvvigionamento di acqua nelle applicazioni domestiche ed agricole come anche nelle altre installazioni in cui si verificano o si possono verificare piccole perdite.

Questo sistema di aumento pressione è composto da una pompa Grundfos CM, un serbatoio di espansione e un pressostato, pre-assemblati in un’unica unità.

Il serbatoio è confezionato con il prodotto ed è facilmente connesso alla pompa CM. Il
sistema è quindi pronto all’uso, con una pressione di avvio preimpostata e la  pressione di precarica del serbatoio opportuna.

La banda di pressione è di approssimativamente 1 bar.

Nel momento in cui si connette il sistema di aumento pressione all’impianto, è sufficiente inserire la spina nella presa elettrica, e il sistema è già operativo.

CM Booster PS

  • Pompa CM Serbatoio di espansione per minimizzare il numero di avvii della pompa
  • Protezione del motore (solo monofase)
  • Funzionamento automatico

La Grundfos CM Booster PS è un sistema di aumento pressione automatico per approvvigionamento idrico in applicazioni domestiche ed agricole come anche nelle altre installazioni in cui si verificano o si possono verificare piccole perdite.

Il sistema di aumento pressione è composto da una pompa CM di Grundfos, una valvola a 5 vie e un pressostato. È necessario aggiungere un serbatoio di espansione per completare il sistema.

Puoi utilizzare un serbatoio di espansione di tua proprietà oppure ordinare uno dei
serbatoio GT di Grundfos, che rappresentano la scelta ottimale per il tuo sistema di aumento pressione.

La banda di pressione è di approssimativamente 1 bar.

Nel momento in cui si connette il sistema di aumento pressione all’impianto, è sufficiente inserire la spina nella presa elettrica, e il sistema è già operativo.

Applicazioni

  • Abitazioni residenziali
  • Case estive e cottage
  • FattorieGiardini commerciali o di grandi dimensioni
  • Condomini
  • Scuole
  • Piccoli hotel o case per ospiti
  • Piccoli edifici commerciali

La pompa è idonea per il pompaggio di acqua potabile e acqua piovana.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefici

  • Installazione semplice
  • Dimensioni ridotte
  • Protezione contro la marcia a secco
Brochure

Brochure

 

Grundfos CMBE

Grundfos CMBE

Gruppi automatici di alimentazione idrica


Contatto
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Tel.

02 95 83 81 12