CMV

Panoramica

Panoramica

La pompa verticale multistaio CMV è stata sviluppata secondo principi di compattezza e modularità dato che due delle sue caratteristiche principali consentono numerose soluzioni personalizzate. La pompa è principalmente composta da una serie di moduli intercambiabili, progettati per funzionare insieme senza soluzione di continuità indipendentemente dall'applicazione.

Le pompe sono del tipo a presa diretta con guarnizione meccanica.

Le pompe CMV sono disponibili con base e bocca di mandata in ghisa, mentre le rimanenti parti bagnate sono in acciaio inox (AISI 304/DIN 1.4301).

Applicazioni

Mentre ogni pompa CMV Grundfos può essere personalizzata per soddisfare esigenze individuali, le pompe CMV sono state progettate per l'uso in una vasta gamma di applicazioni.

Tra queste figurano

  • Impianti per l'aumento della pressione
  • Sistemi di approvvigionamento di acqua sanitaria
  • Impianti di raffreddamento
  • Impianti di condizionamento
  • Sistemi di irrigazione dell'orticoltura
  • Piccole applicazioni industriali.

Caratteristiche e vantaggi

    • Design compatto
    • Design modulare/soluzione personalizzate
    • Affidabilità elevata
    • Bassa rumorosità
    • Idraulica ad alte prestazioni
    • Motore Grundfos

    Benefici

    • Design compatto
    • Design modulare/soluzione personalizzate
    • Affidabilità elevata
    Brochure

    Brochure

     

    CMV - Brochure prodotto

    CMV, Vertical multi-stage pumps (Product brochure)

    Simplicity, efficiency, and reliability go hand in hand

    Grundfosliterature-3579569.pdf (2 MB)

    schedatecnicacmcmecmv

    Scheda tecnica pompe CM, CME, CMV

    Scheda tecnica pompe CM, CME, CMV per il settore domestico Pubblicazione 90000061 marzo 2012


    Contatto
    Ufficio vendite

    Contact us

    Select country to contact your local sales company


    Tel.

    02 95 83 81 12

    Indirizzo

    Via Gran Sasso 4
    20060 Truccazzano Milano

    Centro assistenza

    Contact us

    Select country to contact your local sales company


    Tel.

    02 95 83 81 12