COMFORT per il ricircolo di acqua calda sanitaria

Panoramica

Panoramica

Le pompe Grundfos COMFORT sono state specificatamente progettate per gli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria nelle abitazioni monofamiliari e bifamiliari.

Le pompe sono dotate di motori sferici. A differenza dei rotori convenzionali incapsulati un motore sferico non ha un un albero rotante del cuscinetto. Lo statore trasferisce il campo magnetico al rotore nella parte della pompa che muove l'acqua. La pompa è adatta solo a impianti di pressurizzazione dell'acqua calda.
La parte della pompa che muove l'acqua è separata ermeticamente dallo statore da un separatore sferico in acciaio inossidabile.

Applicazioni

Le pompe COMFORT di Grundfos sono state specificatamente ideate per i sistemi di ricircolo dell'acqua calda per abitazioni mono e bi-familiari.

Caratteristiche e vantaggi

  • Minimo consumo energetico e massimo comfort per l'esclusivo sistema AUTOADAPT (solo versione AUTO)
  • Materiale dei cuscinetti di alta qualità
  • Motore separabile dall'alloggiamento della pompa che consente una facile manutenzione e sostituzione.
  • Girante anticorrosione in acciaio inossidabile
  • Materiali approvati per acqua potabile, compreso l'alloggiamento della pompa in ottone.

Benefici

  • Consumi energetici minimi
  • Materiale dei cuscinetti di alta qualità
  • Manutenzione e sostituzione facili
Brochure

Brochure

 

brochureupcomfortpm

UP COMFORT

Brochure UP COMFORT PM con motori ad alta efficienza. Pubblicazione 90000072 2 2012


Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12