Con lift, pompa di recupero condensa

Panoramica

Panoramica

La nuova CONLIFT di Grundfos è una gamma professionale di pompe per la rimozione della condensa compatte e silenziose. Questi prodotti vengono utilizzati quando non è possibile il drenaggio naturale della condensa o quando la condensa viene originata al di sotto del livello locale del rigurgito.

La gamma CONFLIT è stata progettata in modo tale da comprendere caratteristiche brevettate esclusive che rendono il prodotto estremamente robusto, in particolare quando deve trattare con condense aggressive, provenienti ad esempio dalle caldaie a gas a condensazione.

Sono compresi tutti gli elementi necessari per l'installazione e, una volta installate, le unità funzionano automaticamente. Le funzioni integrate garantiscono l'avvio dell'unità solo quando richiesto.

L'installazione risulta semplificata dall'inserimento di un tubo di drenaggio di 6 m oltre agli adattatori di connessione necessari che rendono l'installazione più semplice. L'intelligente sistema di equilibratori e l'unità motore/pompa garantiscono la regolazione dell'unità per soddisfare esigenze di installazione specifiche.

La gamma comprende 3 varianti e tutte le versioni sono dotate di motore che non necessita manutenzione comprendente una protezione termica di sovracorrente.

CONLIFT1, la versione base, comprende un allarme cablato che può essere utilizzato per attivare un dispositivo di allarme esterno o per disinnestare la fonte della condensa in caso di elevato livello dell'acqua all'interno dell'unità.

CONLIFT2, la versione avanzata, è dotata della stessa funzione di CONLIFT1, ma comprende anche un allarme integrato che eroga un segnale acustico in caso di condizioni di elevato livello dell'acqua. Questi modelli sono inoltre dotati di selettore con due opzioni.

CONLIFT2 pH+ ha la funzione di CONLIFT2 oltre a un'unità di neutralizzazione flessibile per condense particolarmente aggressive come la condensa dell'olio o di caldaie a gas di grandi dimensioni per proteggere l'edificio e la rete fognaria.

CONLIFT1 e CONLIFT2 sono dotate di sistema modulare che può essere aggiornato con un allarme PCB e/o l'unità di neutralizzazione che può essere installata successivamente nel caso in cui condizioni variabili esigano questa flessibilità.

Applicazioni

L'applicazione classica è per la condensa di caldaie a gas a condensazione, comignoli, condizionatori, deumidificatori e frigoriferi.

Caratteristiche e vantaggi

  • Funzionamento molto silenzioso e affidabile
  • Manutenzione per il motore comprendente la protezione termica
  • Numero di avvii ridotto
  • Fino a quattro raccordi in entrata
  • Tutti materiali di installazione sono compresi
  • Adatto per un livello di pH > 2,5 da neutralizzazione
  • Paraspruzzi IP24
  • Pulsante di prova manuale per il controllo del funzionamento
  • Sistema con interruttore a galleggiante altamente affidabile
  • Sistema di immissione intelligente con arresto della sedimentazione e dell'evaporazione
  • Protezione speciale del sigillo dell'asse
  • Valvola di non ritorno installata con chiusura a baionetta per sgancio rapido
  • Opzioni di upgrade/riconfigurazione
  • Unità con tester pH per monitorare la capacità di neutralizzazione

 

Benefici

  • Versioni base e avanzata
  • Contatto allarme e/o dispositivo inclusi
  • Adatta per condense aggressive con livelli di PH > 2,5
Brochure

Brochure

 

conlift

Conlift1, Conlift2, Conlift2 pH+

Grundfos Conlift1, Conlift2 e Conlift2 pH+ sono adatti al pompaggio di condensa raccolta sotto al livello del collettore fognario o che non può fluire naturalmente per mezzo di sistema a gravità.

Grundfosliterature-3932568.pdf (2 MB)

Prospetto Conlift

Prospetto tecnico di prodotto


Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro servizi

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12