Control MPC

Panoramica

Panoramica

Grundfos Control MPC - un cabinet di controllo con un regolatore CU 351 che consente di monitorare e controllare fino a sei pompe identiche collegate in parallelo. È dotato di tutto quanto necessario per l'avvio e continene un software ottimizzato in particolare per la vostra applicazione. Control MPC ridurrà i consumi energetici e ne ridurrà i costi. Con un software ottimizzato per l'applicazione avrete il controllo sulle pompe del vostro sistema. Caratteristiche quali il controllo automatico in cascata garantiscono la maggiore efficienza energetica possibile.

Come unico sistema sul mercato, Control MPC sa esattamente quali e quante pompe deve controllare, ottimizzerà le prestazioni e ridurrà al minimo i consumi energetici in base ai dati della curva utente-pompa.

Con Control MPC, non esistono barriere alla comunicazione. Siete liberi di scegliere tra una vasta gamma di lingue di funzionamento, Control MPC supporta inoltre la comunicazione con l'attrezzatura di monitoraggio o altre unità esterne attraverso un numero di protocolli fieldbus diversi:

  • Ethernet (il server VNC è standard in Control MPC)
  • PROFIBUS tramite i moduli CIU
  • LON tramite i moduli CIU
  • Modbus tramite i moduli CIU
  • GSM e GPRS tramite i moduli CIU
  • PLC tramite i moduli IO 351B

Il Control MPC è stato progettato e creato secondo gli stessi criteri qualitativi di tutti gli altri prodotti Grundfos. Caratteristiche quali la messa in standby della pompa, la commutazione forzata della pompa e la protezione dal funzionamento a secco, contribuiscono ad aumentare l'affidabilità del sistema e a diminuire i tempi di fermo e manutenzioni costose. Per iniziare a godere dei vantaggi di questi vantaggi di Control MPC basta solo seguire la semplice procedura guidata di installazione, che aiuta a impostare i parametri desiderati nella giusta sequenza.

Applicazioni

  • Aumento pressione
  • Riscaldamento
  • Raffreddamento
  • Condizionamento.

Caratteristiche

  • Efficiente controllo in cascata
  • Influenza del valore impostato
  • Controllo individuale pompe
  • Setpoint alternativi
  • Programma di temporizzazione
  • Regolazione della pressione proporzionale
  • Alternanza
  • Pompe in standby
  • Prova di funzionamento delle pompe
  • Pompe pilota
  • Interruzione funzione di portata minima
  • Funzione soft pressure incorporata (riduce il rischio di colpi di ariete)
  • Funzionamento di emergenza
  • Stima della portata
  • Protezione dal funzionamento a secco
  • Ethernet.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefici

  • Uso facile ed affidabile
  • Controllo in cascata a basso consumo energetico
  • Funzione di protezione dei tubi
Brochure

Brochure

 

Controllo MPC - brochure prodotto

GRUNDFOS CONTROL MPC (Product brochure)

EFFICIENCY AT YOUR FINGERTIPS, USER-FRIENDLY CONTROL AND MONITORING FOR PRESSURE BOOSTING, HEATING AND AIR-CONDITIONING SYSTEMS

Grundfosliterature-1665196.pdf (815 KB)

Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12