Monitor CR/CRE quadro controllo parametri pompe

Panoramica

Panoramica

Non volete più l'assistenza regolare sulle vostre pompe - solo per scoprire che operano in modo impeccabile? Con il monitor CR sono finiti i tempi delle ispezioni frequenti e delle inutili manutenzioni periodiche. Con il monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e la supervisione di parametri critici all'interno del processo, il monitor intelligente è in grado di prevedere i guasti delle pompe molto prima che si verifichino.

L'avvertimento anticipato consente di rettificare qualsiasi inefficienza prima che si trasformi in un problema e quindi ridurre tempi di fermo imprevisti e costosi al minimo. Questo porta a un processo di produzione molto più redditizio perché il monitor CR consente l'ottimizzazione continua della pompa in termini di efficienza e consumi energetici.

Applicazioni

  • Pompe installate in applicazioni impegnative dove sono richiesti tempi di fermo pari a zero
  • Pompe esposte a logorio estremo o a ostruzioni per la presenza di materiali nel liquido pompato
  • Pompe installate in processi nei quali sono indispensabili il monitoraggio e il controllo continui.

Caratteristiche e vantaggi

  • Rileva riduzioni nel funzionamento della pompa
  • Rileva la cavitazione imminente della pompa
  • Rileva un funzionamento anomalo
  • Pianifica automaticamene la manutenzione.

Benefici

  • Rileva riduzioni nell'efficienza
  • Rileva la cavitazione imminente della pompa
  • Rileva il funzionamento a punti di funzionamento anormali
Brochure

Brochure

 

Monitor CR - brochure prodotto

GRUNDFOS CR MONITOR, Intelligent warning (Product brochure)

GRUNDFOS CR MONITOR, Intelligent warning

Grundfosliterature-1563858.pdf (864 KB)

Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12