CR

Panoramica

Panoramica

La gamma CR offre pompe dotate di un'affidabilità senza pari e in grado di adattarsi ad una serie infinita di applicazioni. Dal 1972, anno di creazione di questa pompa multistadio in-linea, ci sono stati moltissimi tentativi di imitazione sul mercato. Dopo più di 40 anni l'ultimissima generazione della gamma CR, dotata sempre dell'abituale efficienza, di prestazioni affidabili e grande adattabilità, rimane sempre la scelta migliore.

La gamma CR standard è disponibile in 4 materiali: in ghisa, in due tipologie di acciaio inox resistente alla corrosione e in titanio. La gamma offre inoltre 13 differenti portate, in grado di produrre fino a 50 bar di pressione e con una grande varietà di tenute meccaniche e materiali in gomma. Il sistema di costruzione modulare permette di scegliere la versione in grado di soddisfare qualsiasi richiesta di pompaggio, per gestire liquidi difficili e per far fronte alle condizioni di funzionamento più complesse.

Alcuni studi internazionali* hanno mostrato che per raggiungere un risparmio energetico consistente, la chiave è l'ottimizzazione del design del sistema e dei sistemi di regolazione. Il concetto Grundfos iSOLUTIONS (soluzioni intelligenti) offre un approccio olistico, poiché il focus non è sulla sola pompa ma sull’intero sistema. Ciò vuol dire che il cliente avrà sempre un livello di assistenza eccellente per tutta il ciclo di vita del prodotto.

Applicazioni

Le pompe multifunzione CR possono essere adattate ad ogni applicazione, da semplici installazioni a sistemi industriali con impostazioni complesse, tra cui: sistemi di acqua di processo, sistemi di pulizia e lavaggio igienizzato, impianti per acqua di mare, trattamento acque, sistemi con pompaggio di acidi e sostanze alcaline, sistemi di alimentazione caldaia e applicazioni con regolazione della temperatura con esposizione a temperature elevate, basse e oscillanti.

Qualunque siano le sfide a cui deve far fronte la tua installazione - es. spazio limitato, rischio di terremoto, elevata altitudine o questioni relative a certificazioni - una pompa CR è la soluzione giusta per te.

Caratteristiche e vantaggi

• Qualità e affidabilità, grazie a più di 40 anni di test e miglioramenti continuativi effettuati da Grundfos

• Moduli pompa resistenti alla corrosione in grado di essere combinati in molteplici modi per ogni richiesta

• Design compatto per risparmiare spazio

• Motore Grundfos MGE con convertitore di frequenza integrato per un funzionamento multi-velocità e prestazioni sempre ottimali

• Soluzioni di pompaggio speciali in grado di gestire pressioni elevate, temperature estreme e liquidi molto aggressivi, abrasivi, pericolosi, indurenti e infiammabili.

 

*Fonte: 2008 European Pump Industry Energy Commitment, Europump





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefici

  • Affidabilità di livello superiore
  • Efficienza energetica
  • Prestazioni e affidabilità
Brochure

Brochure

 

CR – brochure prodotto

CR - Innovazione dall'interno

Brochure del sistema e del concetto
Pubblicazione n.: V7169660
Data di pubblicazione: 16-09-2008

Download PDF

2299 kb

CR – brochure prodotto

CR – soluzioni personalizzate

Brochure del prodotto
Pubblicazione n.: V7172165
Data di pubblicazione: 12-12-2006

Download PDF

1776 kb

CRT - Pompe al titanio Grundfos

CRT - Pompe al titanio Grundfos

Brochure del prodotto
Pubblicazione n.: 96483230
Data di pubblicazione: 21-04-2009

Download PDF

203 kb

CRN – MAGdrive

CRN – MAGdrive

Brochure del prodotto
Pubblicazione n.: V7174114
Data di pubblicazione: 05-11-2007

Download PDF

1054 kb

CRN - parte superiore raffreddata ad aria

CRN - parte superiore raffreddata ad aria

Brochure del prodotto
Pubblicazione n.: V7165353
Data di pubblicazione: 13-04-2004

Download PDF

594 kb

CR – Pompe CR approvate ATEX

CR – Pompe CR approvate ATEX

Brochure del prodotto
Pubblicazione n.: 96508875
Data di pubblicazione: 03-11-2010

Download PDF

126 kb

CRN – doppia tenuta

CRN – doppia tenuta

Brochure del prodotto
Pubblicazione n.: V7166563
Data di pubblicazione: 13-04-2004

Download PDF

711 kb

CRN - serie ad alta pressione

CRN - serie ad alta pressione

Brochure del prodotto
Pubblicazione n.: 96489231
Data di pubblicazione: 13-04-2004

Download PDF

445 kb

CR – Grundfos LiqTec

CR – Grundfos LiqTec

Brochure del prodotto
Pubblicazione n.: V7162740
Data di pubblicazione: 20-10-2004

Download PDF

224 kb

CRN – NPSH basso

CRN – NPSH basso

Brochure del prodotto
Pubblicazione n.: V7170066
Data di pubblicazione: 13-04-2004

Download PDF

645 kb

CRN – farmaceutici

CRN – farmaceutici

Brochure del prodotto
Pubblicazione n.: 96573629
Data di pubblicazione: 16-04-2009

Download PDF

194 kb

CRT – per la desalinizzazione

CRT – per la desalinizzazione

Brochure del prodotto
Pubblicazione n.: 96486343
Data di pubblicazione: 21-04-2009

Download PDF

204 kb

CRT per l'industria

CRT per l'industria

Brochure del prodotto
Pubblicazione n.: 96486345
Data di pubblicazione: 21-04-2009

Download PDF

270 kb

CRT per acqua di mare

CRT per acqua di mare

Brochure del prodotto
Pubblicazione n.: 96486344
Data di pubblicazione: 21-04-2009

Download PDF

227 kb

Soluzioni di pompe personalizzate

Soluzioni di pompe personalizzate

Ottimizzata per l'alimentazione delle caldaie a vapore
Brochure del prodotto
Pubblicazione n.: 96801274
Data di pubblicazione: 09-06-2009

Download PDF

2483 kb

CR – sommità con puleggia

CR – sommità con puleggia

Brochure del prodotto
Pubblicazione n.: 96520754
Data di pubblicazione: 13-04-2004

Download PDF

119 kb

Monitor CR

Monitor CR

Brochure del prodotto
Pubblicazione n.: 96882246
Data di pubblicazione: 09-12-2008

Download PDF

864 kb

Case Stories
Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12