CUE

Panoramica

Panoramica

La serie CUE comprende convertitori di frequenza per il controllo della velocità di una vasta gamma di pompe Grundfos.

Grundfos CUE rappresenta l'ultima aggiunta alla nostra gamma di soluzioni elettroniche per i sistemi di pompe a velocità controllata progettata per una serie di applicazioni quali l'industria, i servizi per gli edifici, l'approvvigionamento idrico comunale o privato, le acque di scarico e l'irrigazione. Questa nuova serie di convertitori di frequenza a parete con caratteristiche e funzioni per le pompe Grundfos e un'interfaccia utente speciale, offre caratteristiche analoghe a quelle delle e-pump Grundfos che sono dotate di motori con convertitore di frequenza integrato.

Con una soluzione CUE, è possibile controllare la velocità di qualsiasi pompa Grundfos indipendentemente dalla dimensione, dalla serie e dalle applicazioni.

Applicazioni

CUE è un convertitore di frequenza per le pompe Grundfos in grado di fornire una serie di funzioni predefinite per un facile utilizzo dei convertitori in quasi tutte le applicazioni. Una serie di modalità di controllo predefinite, come la pressione costante, la pressione proporzionale, il livello costante o il flusso costante, consentono di impostare facilmente un sistema con pochi passi. Una speciale guida accompagnerà nell'impostazione del CUE.  

Caratteristiche e vantaggi

  • Controllo della velocità delle pompe Grundfos
  • Configurazione semplice
  • Modalità di controllo predefinite
  • Serie di sensori predefinita
  • Dati serie pompe predefiniti
  • Condivide l'interfaccia con le unità di comando
  • Sono disponibili altre funzioni
  • Impostazione automatica del senso di rotazione
  • 16 passi per avere un sistema funzionante.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefici

  • Guida facile
  • Impostazioni predefinite
  • Risparmio energetico
Brochure

Brochure

 

brochure

Brochure

Grundfos CUE
Pubblicazione n. 90000053

Download PDF

491 KB

Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12