Dedicated Controls

Panoramica

Panoramica

Un sistema Dedicated Controls Grundfos comprende moduli separati per l'integrazione locale o moduli installati e collegati elettricamente in un armadio di controllo completo per un'integrazione facile.

Dedicated Controls Grundfos può essere utilizzato con una funzione standard per le normali esigenze, ma supporta anche funzioni più avanzate per i pozzi delle acque di scarico.

Quando utilizzato con i convertitori di frequenza per le pompe è in grado di ottimizzare i consumi energetici.

Può essere impostato per segnali di allarme differenti. Questo consente di occuparsi dei problemi prima che la pompa entri in stato di allarme.

Dedicated Control è basato sul modulo CU 361.

Applicazioni

Dedicated Controls Grundfos è stato progettato per il trasferimento delle acque di scarico da un pozzo.

Può essere utilizzata per le stazioni di pompaggio della rete e per le stazioni di pompaggio della rete elettrica aventi da una a sei pompe.

Può anche essere utilizzato per gli edifici commerciali e le reti municipali.

Caratteristiche e vantaggi

  • Avvio/Interruzione delle pompe delle acque di scarico tramite interruttori galleggianti, sensori di pressione analogici o sensori ultrasonici
  • Funzionamento alternato di due pompe
  • Misurazione del traboccamento
  • Allarmi e avvertimenti
  • Programmazione anticipata degli allarmi
  • Calcolo della portata
  • Svuotamento giornaliero
  • Miscelatore o controllo della valvola di cacciata
  • Supporto CUE/VFD
  • Ottimizzazione dell'energia
  • Installazione e configurazione facili con un'installazione guidata di avvio
  • Comunicazione dati avanzata, da GSM/GPRS a BMS e sistemi SCADA
  • Allarmi e stato via SMS (trasmissione e ricezione)
  • Supporto PC Tool e registrazione dei dati
  • Sintesi elettrica per una facile rilevazione dei guasti.

    Facebook Twitter LinkedIn

Benefici

  • Installazione semplice
  • Semplice da installare in soli due minuti
  • Funzionamento senza sorprese
Brochure

Brochure

 

Dedicated Controls

GRUNDFOS DEDICATED CONTROLS (Product brochure)

RISPARMIO ENERGETICO E PREVENZIONE DEGLI INTASAMENTI - QUADRI DI CONTROLLO PER STAZIONI DI POMPAGGIO

Grundfosliterature-3565887.pdf (402 KB)

Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12