Digital dosing, DDI

Panoramica

Panoramica

Le pompe DDI di Grundfos offrono un dosaggio digitale da 75 ml/h a 150 l/h con una regolazione effettiva della portata. La microelettronica dalle alte prestazioni integrata e l'innovativa tecnologia di azionamento con regolazione della velocità consente di ottenere un dosaggio preciso e continuo, assicurando una miscelazione omogenea dei liquidi e qualità del processo. La velocità (portata) di dosaggio viene semplicemente inserita in litri per ora, e la pompa fa tutto il resto.

Dosaggio digitale

L'uso di un motore passo-passo/unità EC ottimizza il controllo della lunghezza della corsa, per un'eccezionale precisione. La durata di ogni corsa di pressione varia in base all'impostazione della portata. Il tempo di corsa dell'aspirazione rimane sempre costante, ma può essere prolungato utilizzando la funzione anticavitazione in base alle esigenze. In questo modo, l'aspirazione ha sempre luogo a un volume di corsa completo. Ciò si traduce in un dosaggio continuo e minori pulsazioni nel sistema di dosaggio, fattori importanti per assicurare un pompaggio fluido dei liquidi degasanti e nelle installazioni che richiedono linee di aspirazione più lunghe.

Dosaggio economicamente conveniente

Grazie all'avanzata tecnologia dei motori EC, le pompe DDI minimizzano i costi energetici. La massima efficienza è inoltre assicurata anche a portate di 150 l/h

Con una ripetibilità di elevata precisione (+/- 1.5 %) in tutta la gamma di regolazione, le pompe DDI riducono il consumo delle sostanze chimiche dosando solo la quantità richiesta.

Elevata flessibilità

L'esclusivo design di questa serie di pompe comprende solo un motore, ingranaggi e teste di dosaggio di due dimensioni. Questa radicale riduzione nelle varianti ha consentito di minimizzare al massimo il numero delle parti di ricambio, un importante vantaggio economico per l'utente.

La semplice immissione e monitoraggio dellavelocità di dosaggio in l/h, con una perfetta calibrazione, consentono una grande facilità di utilizzo e precisione. La DDI è più piccola e silenziosa delle convenzionali pompe di dosaggio in questa gamma di capacità. I comandi e il display sono situati sui lati o sul retro della pompa. Ampia gamma di funzioni di controllo per la personalizzazione delle applicazioni, per esempio controllo manuale, segnale di contatto, segnale analogico, controllo di batch e timer.

Gestione di liquidi a elevata viscosità, fino a 2.600 mPa s

La tecnologia di dosaggio digitale consente di controllare la velocità della corsa di aspirazione, in modo da prevenire fenomeni di cavitazione nel caso di liquidi altamente viscosi. Due velocità di aspirazione sono disponibili.

Flow Monitor opzionale

Il Flow Monitor sviluppato per le pompe DDI offre un'alta affidabilità nel rilevamento di eventuali problemi di dosaggio, sia sul lato di aspirazione sia sul lato di pressione, emettendo immediatamente un messaggio di errore. Il Flow Monitor offre inoltre una diagnosi intelligente degli errori e il monitoraggio digitale della pressione eccessiva. Basta immettere digitalmente la contropressione massima consentita e, se questa pressione viene superata, la pompa si ferma.

Comunicazioni via fieldbus

Disponibile con interfaccia Profibus per la visualizzazione dei dati sulle prestazioni e informazioni sullo stato per il controllo di qualità, la manutenzione preventiva e riferimento futuro.

Processi:

Dosaggio di biocidi e sostanze chimiche, lubrificanti per i nastri dei trasportatori, diversi tipi di acidi, soluzioni alcaline, agenti di flocculazione e coagulazione, polimeri cationici e anionici con viscosità molto diverse, agenti precipitanti e disinfettanti, applicazioni CIP

Aree di applicazione

  • Produzione della carta
  • Industria alimentare e delle bevande
  • Acque di processo industriale e trattamento delle acque reflue
  • Trattamento dell'acqua potabile

Vantaggi:

  • Elevata precisione e facilità d'uso
  • Flessibilità Adattabilità
  • Possibilità di gestire liquidi altamente viscosi
  • L'elevato rapporto tra piena e minima portata e le funzionalità consentono una vasta gamma di applicazioni
  • Flow Control
  • Doppia membrana in PTFE
  • Rilevamento della perdite dalla membrana

    Facebook Twitter LinkedIn
Brochure

Brochure

 

Purifica il tuo business

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

Dosaggio e disinfezione

Dosing pumps, measurement & control, and disinfection systems (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (2 MB)

Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro servizi

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Chi contattare