Digital dosing, DME

Panoramica

Panoramica

Le pompe dosatrici digitali DME di Grundfos sposano un'altissima precisione con una grande facilità d'uso, coprendo diverse gamme di dosaggi - da 60 l/h fino a 940 l/h - con poche varianti.

Digital Dosing

L'uso di un motore passo-passo/drive EC ottimizza il controllo del regime della corsa, per un'eccezionale precisione. La durata di ogni corsa di pressione varia in base all'impostazione della portata. Il tempo di corsa dell'aspirazione rimane sempre costante, ma può essere prolungato utilizzando la funzione anticavitazione in base alle esigenze. In questo modo, l'aspirazione ha sempre luogo a un volume di corsa completo. Ciò si traduce in un dosaggio continuo e minori pulsazioni nel sistema di dosaggio, fattori importanti per assicurare un pompaggio fluido dei liquidi degasanti e nelle installazioni che richiedono linee di aspirazione più lunghe.

La gamma di pompe DME offre tutti i vantaggi della più piccola ma acclamata gamma Digital Dosing, facilitando al massimo un dosaggio accurato.

Regolazione facile e precisa

L'operatore può facilmente installare e impostare la pompa in modo da erogare l'esatta quantità di liquido richiesta dall'applicazione. Nel display, l'impostazione della pompa viene letto direttamente in ml/h o l/h, impulsi o batch. La modalità di funzionamento è facilmente identificabile mediante icone.

Rapporto tra piena e minima portata di 1: 800

Con un rapporto tra piena e minima portata dieci volte superiore a quello delle tradizionali apparecchiature, le pompe Digital Dosing DME offrono la massima flessibilità e precisione.

L'impostazione della corsa di aspirazione sul 75 %, 50 % o 25 % della velocità massima assicura l'adescamento e l'iniezione anche dei liquidi più difficili.

Tecnologia unica nel suo genere

L'esclusiva recnologia di azionamento e controllo tramite microprocessore assicurano un dosaggio preciso e a bassissime pulsazioni, anche in presenza di liquidi altamente viscosi o degasanti. A differenza dei sistemi tradizionali basati sulla regolazione della lunghezza della corsa, nelle pompe DME la capacità è regolata automaticamente attraverso la variazione di velocità del motore nella fase di mandata e a velocità fissa nella fase di aspirazione. Questo garantisce una miscelazione ottimale e uniforme.

Comunicazioni via fieldbus

Disponibile con interfaccia Profibus per la visualizzazione dei dati sulle prestazioni e informazioni sullo stato per il controllo di qualità, la manutenzione preventiva e riferimento futuro.

Protezione contro il sovraccarico

La protezione contro il sovraccarico incorporata monitora la contropressione della pompa e la protegge contro carichi di pressione eccessivi.

Alimentazione a commutazione

L'alimentazione a commutazione assicura che le pompe Digital Dosing DME di Grundfos possano essere utilizzate in tutto il mondo nel campo di tensione 100-240 V AC - 50/60 Hz.

Diverse varianti di materiale

Le teste di dosaggio delle pompe DME sono disponibili in acciaio inox, PVDF e in conveniente ed ecologico polipropilene.

Processi:

Dosaggio di biocidi e sostanze chimiche, lubrificanti per i nastri di trasportatori, diversi tipi di acidi, soluzioni alcaline, agenti di flocculazione e coagulazione, polimeri cationici e anionici con viscosità molto diverse, agenti precipitanti e disinfettanti, applicazioni CIP

Applicazioni

  • Industria cartaria
  • Industria tessile
  • Industria alimentare e delle bevande
  • Acque di processo industriale e trattamento delle acque reflue
  • Trattamento dell'acqua potabile

Caratteristiche e vantaggi

  • Digital Dosing
  • Rapporto 1: 800
  • Alta precisione - tecnologia esclusiva
  • Dosaggio di liquidi ad alta viscosità
  • Robustezza e affidabilità





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Brochure

Brochure

 

Dosaggio digitale fino a 940 l/h

Dosaggio digitale fino a 940 l/h

Brochure prodotto N. pubblicazione: 96529739 Data pubblicazione: 01-07-2012

Download PDF

851 Kb - 2 pagine

Purifica il tuo business

Purifica il tuo business

Brochure prodotto Pubblicazione n.: 96902846 Data di pubblicazione: 01-11-2008

Download PDF

2013 Kb - 9 pagine

Dosaggio e disinfezione

Dosaggio e disinfezione

Brochure prodotto Pubblicazione n.: 95719920 Data pubblicazione: 01-02-2012

Download PDF

2190 kB - 18 pagine

Case Stories

Case Stories

Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro servizi

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Chi contattare