DMH, pompa dosatrice a membrana idraulica

Panoramica

Panoramica

Pompe dosatrici DMH a membrana e pistone, azionate idraulicamente, da 0.15 l/h fino a 2 x 1.500 l/h, con un campo di pressione da 200 a 4 bar

Generalità

La gamma Grundfos DMH è composta da una serie di pompe estremamente resistenti e robuste per applicazioni che richiedono dosaggi affidabili e alte pressioni, come la tecnologia dei processi. La pompa DMH 28x è stata progettata in particolare per le applicazioni ad alta pressione da 50 fino a 200 bar. La gamma è estremamente versatile: copre un ampio campo di portate e offre teste di dosaggio di diverse dimensioni, materiali e accessori. I nostri clienti in tutto il mondo utilizzano le pompe DMH da anni, senza alcun problema.

Dosaggio preciso in qualsiasi momento

Le pompe DMH offrono un'elevata precisione di dosaggio e consentono un'esatta riproducibilità. Per la DMH25x, la variazione nella portata di dosaggio è di < ± 1.5 % (campo di controllo del 10-100 %), con una deviazione di linearità del ± 2 % dal valore del fondo scala. Per la DMH28x, la variazione nella portata di dosaggio è di < ± 1.0 % (campo di controllo del 10-100 %), con una deviazione di linearità del ± 1 % dal valore del fondo scala.

Dosaggio uniforme e a basse pulsazioni

La gamma DMH sposa tecnologia di propulsione e cinematica degli ingranaggi sofisticate in grado di garantire un dosaggio uniforme e a basse pulsazioni senza picchi di pressione. Questo significa meno sollecitazioni per tutti i componenti del sistema, come i tubi e le valvole, e intervalli di servizio più lunghi per l'intero sistema.

Motori che rispondono alle esigenze applicative

Per applicazioni che richiedono requisiti specifici per il motore, la versatile gamma DMH offre motori di alta qualità di 50 Hz, 60 Hz e 100 Hz (dotati di variatore di frequenza VFD) oltre a motori con classificazione EX o certificazione ATEX, se necessario.

Una perfetta selezione dei materiali per l'alloggiamento e le parti bagnate

I modelli DMH sono dotati di un alloggiamento robusto in acciaio inossidabile con rivestimento epossidico per soddisfare qualsiasi esigenza di applicazione (ghisa di colore grigio se è richiesta la conformità alle norme API 675). I costi dell'investimento e di esercizio relativi alle parti di ricambio sono contenuti nel corso degli anni: un'ampia selezione di materiali per le teste dosatrici, valvole e accessori consente di scegliere con precisione il grado di resistenza chimica necessario. Tutte le parti bagnate devono essere resistenti ai prodotti chimici utilizzati. La membrana è in materiale full-PTFE.

Funzionamento sicuro e senza problemi

La valvola di sovrappressione integrata in serie e il sistema attivo di protezione della membrana (AMS) mantengono la pompa e l'intero sistema protetti dalla sovrapressione se la linea di scarico è bloccata. Inoltre, la valvola di degassamento sulla pompa garantisce una sicurezza estremamente funzionale della pompa, dell'installazione e dell'intero processo. Grazie all'alloggiamento in alluminio e alla tecnologia a membrana del pistone, le pompe DMH offrono una vita in esercizio più lunga, con tempi di fermo per guasto ridotti.

Approvazioni e certificati

Per le aree potenzialmente esplosive, siamo in grado di offrire motori e pompe con classificazione EX o certificazione ATEX. Per applicazioni nel settore petrolchimico, forniamo versioni speciali delle nostre pompe dosatrici DMH con certificazione API 675.

Flessibilità - nella configurazione delle pompe e nelle applicazioni

Sono disponibili diverse configurazioni per soddisfare qualsiasi esigenza: controllo flessibile della portata: regolazione manuale o automatica della lunghezza della corsa con servomotore elettrico. Pompe a doppia membrana con indicazione del guasto o teste dosatrici speciali con riscaldamento elettrico. Questa serie di pompe può essere utilizzata in campi di applicazione universali data la presenza della membrana di dosaggio in full-PTFE. Le parti bagnate sono disponibili in combinazioni di materiali adatte a qualsiasi funzione di dosaggio. Scegliete la configurazione migliore per la vostra funzione di dosaggio specifica.

Pronte per aree di applicazione difficili

Centrali elettriche

Dosaggio di diverse sostanze chimiche in tutti gli stadi nelle centrali elettriche:

  • Per l'acqua di alimentazione delle caldaie, trattamento delle acque di raffreddamento e acque di processo (depurazione acqua grezza, prodotti chimici per scambiatori di ioni, acqua di trattamento supplementare, neutralizzazione delle acque reflue).
  • Dosaggio di ammoniaca, idrazina e fosfati in aree ad alta pressione (acqua di alimentazione di caldaie).

Settore petrolchimico/petrolifero e gas, raffinerie

Dosaggio di prodotti chimici in aree di processo nella produzione di petrolio e gas (escluso l'area di trivellazione e le piattaforme):

  • Dosaggio di prodotti chimici per il trattamento delle acque di pulizia e di processo
  • Dosaggio di cera come lubrificante in oleodotti
  • Dosaggio di cera, inibitori e prodotti chimici anticorrosione per la protezione degli oleodotti
  • Dosaggio di additivi e catalizzatori
  • Odorizzazione del gas a causa di aspetti di sicurezza in caso di perdite

Trattamento delle acque di processo e dell'acqua potabile

  • Ambienti difficili (climi caldi, deserti, installazioni all'aperto)
  • Portata e pressioni nominali più elevate

Zone EX

  • Direttiva ATEX (94/9/CE), gruppo II, categoria 2 (zona 1/21) e
  • Direttiva ATEX (94/9/CE), gruppo II, categoria 3 (zona 2/22)

Dosaggio di liquidi infiammabili

  • Dosaggio di alcool o metanolo nel trattamento delle acque reflue
  • Pulizia di kerosene e benzina nelle aree tecnico-meccaniche e aeroportuali
  • Dosaggio di etanolo e metanolo
  • Dosaggio di alcool per uso alimentare per la disinfezione delle confezioni di carni e pane

Benefici

  • Dosaggio ad alta pressione fino a 200 bar
  • Dosaggio molto preciso
  • Membrana full-PTFE standard
Brochure

Brochure

 

Pompe dosatrici, sistemi di misura, controllo e disinfezione, DMH

Dosing pumps, measurement & control, and disinfection systems (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (4 MB)

Pompe dosatrici - DSM, purifica la tua attività

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

Pompe dosatrici a membrana e pistone idraulico DMH

DMH product leaflet

2 page brief DMH product description

Grundfosliterature-34393.pdf (312 KB)

Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro servizi

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Chi contattare