DMX, pompa dosatrice a membrana meccanica

Panoramica

Panoramica

Generale

La gamma di pompe Grundfos DMX ha dimostrato il suo valore nelle applicazioni di dosaggio in tutto il mondo. Per la loro concezione a membrana e i motori di alta qualità, le pompe DMX richiedono una manutenzione minima e sono la scelta migliore per diverse applicazioni di dosaggio. La gamma di pompe DMX è estremamente versatile: copre una vasta gamma di flussi e offre teste di dosaggio di diverse dimensioni, materiali e accessori.

Un dosaggio preciso in qualsiasi momento

La concezione a membrana garantisce una variazione del flusso di dosaggio inferiore a ± 1.5 % e la deviazione di linearità è sempre inferiore al 4 %. Questo consente un dosaggio molto preciso dei prodotti chimici nella quantità necessaria e in piccole quantità.

Dosaggio uniforme e a basse pulsazioni

La gamma DMH unisce tecnologia di propulsione e cinematica degli ingranaggi sofisticate in grado di garantire un dosaggio uniforme e a basse pulsazioni senza picchi di pressione. Questo significa meno sollecitazioni per tutti i componenti del sistema come i tubi e le valvole e porta a intervalli di servizio più lunghi per l'intero sistema.

Motori in grado di soddisfare le esigenze delle applicazioni

Per applicazioni con requisiti specifici del motore, la versatile gamma DMX offre motori di alta qualità per 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz (dotati di variatore di frequenza VFD) oltre a motori con classificazione EX o certificazione ATEX se richieste.

Una scelta dei materiali perfetta per l'alloggiamento e le parti bagnate

I modelli DMX più piccoli sono dotati di alloggiamenti in plastica resistenti ai prodotti chimici e tutta la protezione necessaria a molte applicazioni. I modelli più grandi sono dotati di alloggiamento in alluminio fuso con rivestimento epossidico per soddisfare le esigenze di qualsiasi applicazione. I costi dell'investimento e di funzionamento relativi alle parti di ricambio vengono mantenuti bassi nel corso degli anni: un'ampia scelta di materiali per teste dosatrici, valvole e accessori consente di scegliere con precisione il grado di resistenza chimica necessario. Tutte le parti bagnate devono essere resistenti ai prodotti chimici utilizzati. La membrana è in NBR e PTFE-rivestito.

Design compatto per risparmiare spazio e denaro

Le pompe DMX sono disponibili con teste dosatrici di 12 dimensioni diverse. Una progettazione attenta, ha contribuito a mantenerle molto compatte. In questo modo è possibile risparmiare sui costi del materiale e posizionare diverse pompe una vicino all'altra in spazi ristretti. Le versioni a doppia testa (DMX 226 e 227) offrono un modo economico per risparmiare spazio o dosare due prodotti chimici diversi. La capacità aggiuntiva offerta dalle versioni a doppia testa può anche essere sfruttata per ottenere portate superiori di una singola sostanza.

Gli accessori garantiscono il perfetto funzionamento di tutto l'impianto

L'ampia gamma di accessori progettati appositamente per la serie DMX aiuta ad ottimizzare le prestazioni: L'unità di controllo AR (controllo segnale di contatto con moltiplicatore e divisore, controllo 4-20 mA o controllo di frequenza della corsa tramite display e tastierino numerico, segnale di basso livello/vuoto), valvola di sfogo integrata, unità di controllo del dosaggio, rilevamento di perdite dalla membrana, servomotore per la regolazione automatica della lunghezza di corsa, motori PTC dotati di variatore di frequenza (VFD). Siamo inoltre in grado di fornire componenti quali valvole di carico della pressione e ammortizzatori di pulsazioni.

Applicazioni

Disinfezione, coagulazione, flocculazione, precipitazione e così via per:

  • trattamento di acqua potabile
  • trattamento di acque di scarico
  • industria cartaria
  • industria tessile
  • trattamento delle acque di pulizia
  • settore degli alimenti e delle bevande
  • trattamento delle acque di raffreddamento
  • trattamento di acque di caldaia a bassa pressione

Benefici

  • Dosaggio preciso in qualsiasi momento
  • Dosaggio uniforme e a basse pulsazioni
  • Design compatto per risparmiare spazio e denaro
Brochure

Brochure

 

Dosing pumps, DMX - Brochure prodotto

Dosing pumps, measurement & control, and disinfection systems (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (4 MB)

Dosing pumps - DMX - Brochure prodotto

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

Pompe dosatrici DMX a membrana meccanica

DMX mechanical diaphragm dosing pumps (Leaflet)

The Grundfos DMX range has proven its worth in dosing applications worldwide. With their robust diaphragm-based design and their high-quality motors DMX pumps require minimum maintenance and are best choice for many dosing applications. The DMX range is highly versatile. : it covers a wide flow range and offers a variety of dosing head sizes, materials and accessories.

Grundfosliterature-34394.pdf (408 KB)

Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Chi contattare