DP

Panoramica

Panoramica

Le pompe Grundfos DP sono state progettate per il pompaggio delle acque di drenaggio e di quelle sotterranee dagli impianti o nei pressi di abitazioni private, fattorie e piccole aziende. Queste pompe sono inoltre ideali per i danni provocati da inondazioni e come pompe multiuso nell'agricoltura, nell'industria e così via.

Le pompe DP sono dotate di filtro di aspirazione sul quale è installata la pompa. Il filtro di aspirazione consente il passaggio di particelle solide fino a 10 mm, la massima dimensione per il passaggio libero attraverso le pompe DP. Il filtro può essere smontato facilmente per la pulitura o il controllo dell'idraulica della pompa.

Per la serie DP la girante è di tipo semi-aperto multipala. La compensazione della girante può essere facilmente regolata stringendo o allentando le viti di regolazione sulla parte inferiore del coperchio di aspirazione.

Liquidi pompati

Le pompe sono adatte per:

  • Acque di drenaggio e di superficie
  • Acque freatiche
  • Acque di processi industriali senza solidi o fibre.

Caratteristiche e vantaggi

  • Collegamento a cavo con spina
  • Collegamento fascetta esclusivo
  • Manopola di sollevamento appositamente progettata
  • Tenuta meccanica a cartuccia esclusiva
  • Design modulare
  • Cuscinetti a sfera ultraresistenti.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefici

  • Collegamento a cavo con spina
  • Collegamento fascetta esclusivo
  • - tenuta meccanica a cartuccia
Brochure

Brochure

 

DP – brochure del prodotto

SEG, DP, EF, AND SL (AUTOadapt ranges) (Product brochure)

Wastewater transfer as you’ve never seen it before

Grundfosliterature-3065914.pdf (4 MB)

DP – brochure prodotto

GRUNDFOS DP and EF ranges, wastewater pumps 0.6 – 2.6 kW (Product brochure)

The Grundfos DP and EF range of pumps are designed for pumping drainage and surface water and wastewater with small impurities from installations in or around housing, farms and small industry. These pumps are also available with AUTOADAPT features that remove all external sensors, switches and cables from the well pit. With AUTOADAPT, installation, commissioning and operation are simplified, increasing reliability.

Grundfosliterature-3223346.pdf (474 KB)

Brochure

DP, EF, SE, SEV (Pompe sommergibili per acque cariche da 0,6 - 2,6 kW) (Product brochure)

Grundfos offre una gamma completa di pompe e sistemi di pompaggio per il drenaggio di liquami ed acque cariche. La presente scheda tecnica presenta le pompe della gamma compresa tra 0,6 e 2,6 kW.

Grundfosliterature-1112235.pdf (1 MB)

Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12