DW, pompa sommergibile per drenaggio

Panoramica

Panoramica

Le pompe DW Grundfos sono robuste, portatili, sommergibili con bocca di mandata verticale.
Disponibili con motori da 0.8 a 20 kW, queste pompe sono state progettate per gestire il drenaggio nei cantieri, lo smaltimento delle acque negli edifici e in applicazioni analoghe dove esiste la necessità di pompare l'acqua piovana.
Le parti principali delle pompe DW sono in alluminio per garantire la massima leggerezza. Questo, unitamente al design compatto e all'elevata pressione, rendono le pompe DW portatili e facili da gestire. La girante di tipo semi-aperto è realizzata in acciaio inox ad alta lega (550HB) per aumentare la resistenza alla corrosione. La pompa DW.50.08 (solo) ha un alloggiamento motore in polipropilene.

Applicazioni

Le pompe DW sono eccellenti per attività di drenaggio e smaltimento delle acque. Il modello portatile con parti resistenti all'usura e alta pressione garantisce affidabilità, prestazioni durevoli, facilità d'uso e di assistenza che sono indispensabili in applicazioni di smaltimento delle acque quali:  

  • Cantieri
  • Scavi
  • Tunnel
  • Acciaierie
  • Laghetti di pesca sportiva
  • Drenaggio parcheggi sotterranei Pozzi di drenaggio industriali

Caratteristiche e vantaggi

  • Durata
  • Trasportabilità
  • Facilità d'uso
  • Facilità di assistenza Alta pressione Opzioni di controllo.

Benefici

  • Leggerezza
  • Resistente all'usura
  • Alta pressione
Brochure

Brochure

 

DW – brochure del prodotto

DW range, Dewatering pump 0.7 - 20 kW (Product brochure)

The Grundfos DW pumps form part of a complete range of wastewater and sewage handling products. Like all Grundfos products the DW pump series offer unique customer benefits, making them the natural choice for any job where raw water needs to be pumped - whether from construction sites, mining pits, excavations, or flooded basements, etc.

Grundfosliterature-146014.pdf (8 MB)

Brochure

DW (Pompe per drenaggio e proscigamento) (Product brochure)

Grundfos offre una gamma completa di pompe per per drenaggio e prosciugamento estremamente efficienti basate su una tecnologia all’avanguardia. La gamma offerta comprende una serie di pompe da 0,8 kW a 20 kW con una portata di 100 l/sec.

Grundfosliterature-1112234.pdf (1 MB)

Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12