EF

Panoramica

Panoramica

Le pompe EF Grundfos sono state progettate per il pompaggio delle acque reflue (a esclusione degli scarichi igienici) delle abitazioni private. Sono anche adatte al pompaggio di liquami zootecnici da fattorie e per una vasta gamma di applicazioni industriali.

Le pompe EF sono state progettate per l'installazione libera, con gancio per l'installazione sospesa o auto accoppiamento. Le pompe sono dotate di supporto integrato a tre piedini. Sono in grado di gestire liquidi contenenti parti solide fino a 30 mm di grandezza.

Le pompe EF Grundfos sono dotate di girante a una pala con eccellenti capacità di gestione dei solidi.

La luce della girante può essere regolata stringendo o allentando le viti di regolazione nella parte inferiore della coperchio di aspirazione. Le regolazioni possono essere effettuate senza smontare la pompa.

Applicazioni

Le pompe sono adatte per:

  • Drenaggio
  • Effluenti
  • Acque reflue non contenenti acque di scarico igieniche.

Caratteristiche e vantaggi

  • Collegamento spina
  • Collegamento fascetta esclusivo
  • Manopola di sollevamento appositamente progettata
  • Tenuta meccanica a cartuccia esclusiva
  • Design modulare
  • Cuscinetti a sfere per uso gravoso
  • Albero rotore corto.

    Facebook Twitter LinkedIn

Benefici

  • Collegamento spina
  • Collegamento fascetta esclusivo
  • Tenuta meccanica a cartuccia
Brochure

Brochure

 

EF - brochure del prodotto

SEG, DP, EF, AND SL (AUTOadapt ranges) (Product brochure)

Wastewater transfer as you’ve never seen it before

Grundfosliterature-3065914.pdf (4 MB)

EF - brochure del prodotto

GRUNDFOS DP and EF ranges, wastewater pumps 0.6 – 2.6 kW (Product brochure)

The Grundfos DP and EF range of pumps are designed for pumping drainage and surface water and wastewater with small impurities from installations in or around housing, farms and small industry. These pumps are also available with AUTOADAPT features that remove all external sensors, switches and cables from the well pit. With AUTOADAPT, installation, commissioning and operation are simplified, increasing reliability.

Grundfosliterature-3223346.pdf (474 KB)

Brochure

DP, EF, SE, SEV (Pompe sommergibili per acque cariche da 0,6 - 2,6 kW) (Product brochure)

Grundfos offre una gamma completa di pompe e sistemi di pompaggio per il drenaggio di liquami ed acque cariche. La presente scheda tecnica presenta le pompe della gamma compresa tra 0,6 e 2,6 kW.

Grundfosliterature-1112235.pdf (1 MB)

Case Stories

Case Stories

Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12