Hydro EN Impianti antincendio

Panoramica

Panoramica

I gruppi di pompaggio per servizio antincendio Grundfos Hydro EN sono realizzati in accordo ai requisiti delle specifiche norme di settore (vedi Riferimenti normativi), di cui si fornisce indicazione per i punti rilevanti (normalmente riferiti alla norma UNI EN 12845, se non diversamente specificato).

I gruppi Hydro EN sono concepiti per impianti di estinzione incendi con alimentazione idrica di tipo singolo (9.6.1), singolo superiore (9.6.2) o doppia (9.6.3).

I gruppi di pompaggio automatico Grundfos Hydro EN sono di costruzione compatta, robusta e modulare.

Nei gruppi a due pompe, la modularità permette un facile trasporto, semplice movimentazione e posizionamento durante l’installazione.

I gruppi sono costruiti con componenti e materiali PN 16, così da essere compatibili con gli specifici aspetti operativi indicati dalle norme di riferimento,

Le composizioni dei gruppi di pompaggio, nel rispetto dei criteri della norma, sono :

  • una o più elettropompe di servizio 
  • una elettropompa + una motopompa di servizio
  • una o più motopompe di servizio
  • una elettropompa + due motopompe di servizio

Le pompe utilizzate sono centrifughe orizzontali, normalizzate, con giunto spaziatore, in modo da separare indipendentemente la parte pompa o il motore e con parti interne dell’idraulica ispezionabili senza disconnettere le tubazioni principali dal corpo pompa.

Nei gruppi a due pompe ciascuna pompa installata deve essere in grado di erogare la prestazione di progetto. In quelli a tre pompe, ciascuna deve erogare il 50 % della portata alla prevalenza di progetto (10.2).

Nei casi di alimentazione idrica di tipo singolo superiore o doppia, non più di una pompa di servizio deve essere azionata da motore elettrico (10.2).

Quando presenti, la seconda o la terza pompa sono di riserva per garantire l’alimentazione idrica della rete antincendio in caso di impedimento della prima pompa.

In caso di gruppi a due o tre pompe, queste hanno la stessa curva (10.2) e sono collegate in parallelo con mandata in comune, e componenti idraulici e di controllo, mentre le aspirazioni sono indipendenti.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefici

  • Ampia gamma di prestazioni
  • Soluzioni personalizzate
  • Design compatto
Brochure

Brochure

 

Brochure HYDRO EN

Brochure Hydro EN

Gruppi antincendio conforme alle norme UNI EN 12845 & UNI 10779


Scheda Tecnica Hydro EN

Scheda Tecnica Hydro EN

Gruppi antincendio con elettro e/o motopompe orizzontali conformi alle norme UNI EN 12845, UNI 10779 e UNI 11292


Contatto
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Tel.

02 95 83 81 12