Grundfos GO

Panoramica

Panoramica

Grundfos GO è la piattaforma mobile per i professionisti in movimento. Grundfos GO consente un controllo intuitivo della pompa da palmare e un accesso completo a tutti gli strumenti Grundfos on-line quando si è in movimento. Grundfos GO comprende due applicazioni GO Remote e GO CAPS.

Clicca qui per vedere il video di Grundfos GO


GO Remote Grundfos

GO Remote Grundfos consente un controllo intuitivo della pompa da palmare. Con la piattaforma mobile più completa presente sul mercato risparmiate tempo prezioso per quanto riguarda il controllo della pompa, la reportistica e la raccolta dei dati. L'applicazione GO Remote Grundfos è attiva su tutte le nostre e-pump e comunica sia via radio, sia tramite la tecnologia a infrarossi. Fornisce consigli facili da seguire, orientamento e data feed relativi alle pompe in tempo reale.
Per comunicare con le pompe, è necessario lo speciale hardware di Grundfos (Interfacce mobili). L'applicazione GO Remote Grundfos per i dispositivi Apple iOS e Android può essere scaricata gratuitamente.

Una volta collegati a un prodotto Grundfos, sono disponibili le seguenti funzioni:

  • Dashboard prodotti - fornisce all'utente una rapida panoramica del prodotto collegato
  • Dati sullo stato - controlla i dati relativi allo stato dal prodotto Grundfos
  • Allarmi e avvisi - consultare le informazioni dettagliate relative agli allarmi con i timestamp
  • Configurazione/Messa in servizio
  • Creazione del rapporto di installazione in formato pdf
  • Profili di lettura/scrittura - copiatura delle configurazione da un prodotto a un altro
  • Supporta 28 lingue locali


GO CAPS Grundfos
GO CAPS opera on-line e supporta tutte le funzioni CAPS principali. È disponibile solo per i dispositivi Apple iOS e può essere scaricata gratuitamente. Tra le funzioni figurano:

  • ricerca prodotto per: numero, nome o codice QR
  • dimensione di un prodotto (riscaldamento, condizionamento, aumento di pressione e acque reflue)
  • Catalogo
  • Sostituzione prodotto
  • Confronto prodotti
  • Vista prodotti
  • Progetti
  • Preferiti
  • Supporta 11 lingue locali




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Brochure

Brochure

 

Brochure prodotto - Grundfos GO

Grundfos GO - Brochure prodotto

Brochure prodottoPubblicazione n.: 98335666Data di pubblicazione: 01-08-2012

Download PDF

863 Kb - 3 pagine

Grundfos GO in Italiano

Versione 2012


Contatto
Ufficio vendite

Contattateci

Selezionare il paese per contattare la società di vendita locale


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza

Contattateci

Selezionare il paese per contattare il centro assistenza locale


Tel.

02 95 83 81 12