GT

Panoramica

Panoramica

I serbatoi GT sono disponibili in diverse dimensioni da 8 a 3,000 litri e sono adatti all'installazione verticale. I serbatoi GT a 24 a 80 litri sono anche adatti all'installazione orizzontale.

I serbatoi GT-H sono dotati di membrana atossica in gomma butile che separa la camera del serbatoio in due comparti. Il comparto superiore contiene l'azoto compresso. Il comparto inferiore ha un rivestimento in polipropilene (PP) e viene riempito d'acqua dalla pompa.

I serbatoi GT-D hanno una doppia membrana.

I serbatoi GT-H sono dotati di camera d'aria sostituibile atossica in gomma butile circondata a azoto compresso.

La camera d'aria è l'unico componente a contatto con il liquido.

Applicazioni

I serbatoiGT Grundfos a membrana e a camera d'aria sono adatti ad applicazioni domestiche e industriali dove è necessario il controllo della pressione.

Tra le applicazioni figurano:

  • Sistemi di approvvigionamento di acqua sanitaria
  • Sistemi booster
  • Espansione negli impianti di riscaldamento e condizionamento
  • Impianti di irrigazione
  • Impianti industriali.

I serbatoi Grundfos GT sono approvati per l'uso con acqua potabile.
I serbatoi GT possono essere utilizzati con qualsiasi pompa Grundfos.

Caratteristiche e vantaggi

  • Vasta gamma di serbatoi a pressione per l'acqua calda e il riscaldamento
  • Garanzia di 5 anni sui serbatoi compositi
  • I materiali a contatto con i supporti sono anticorrosione
  • Affidabilità
  • I serbatoi a membrana non necessitano di manutenzione
  • Serbatoi di degassificazione
  • Contenitori a pressione di alta qualità.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefici

  • Gamma completa di serbatoi a pressione
  • Nessuna manutenzione
  • Anticorrosione
Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12