Hydro MPC

Panoramica

Panoramica

Gli impianti di spinta Hydro MPC Grundfos sono stati fabbricati secondo standard elevatissimi. La presenza del regolatore CU 351 consente di gestire anche le mansioni di spinta più difficili in modo facile e accurato.
Tutti i componenti sono stati combinati in base a principi di qualità ed efficienza. Gli impianti di spinta Hydro MPC di Grundfos sono stati progettati per durare: unità robuste e compatte con facile accesso a tutte le parti soggette ad assistenza. Gli impianti di spinta Hydro MPC di Grundfos possono essere utilizzati ovunque sia necessaria una pressione supplementare. Ogni modello di booster è stato progettato per soddisfare le specifiche esigenze di capacità e controllo dei clienti.

 

Il controllo in cascata intelligente garantisce che il numero ottimale di pompe necessarie per soddisfare la domanda è in funzione in qualsiasi momento. Il CR unitamente ai motori IE3 rendono l'Hydro MPC la soluzione più efficiente dal punto di vista energetico per mantenere una pressione costante quando è necessaria una modifica del flusso.

 

Applicazioni

  • Uffici
  • scuole
  • alberghi
  • condomini
  • Sistemi di irrigazione
  • industria
  • impianti di erogazione municipali.

 

Caratteristiche e vantaggi

  • Affidabile
  • efficienza elevata
  • assistenza facile
  • risparmio di spazio
  • messa in funzione facile
  • perfettamente adattabile al flusso
  • rilevazione dei flussi bassi
  • software ottimizzato per l'applicazione
  • opzione di comunicazione BUS e Ethernet
  • display grande e chiaro
  • menu con testo in chiaro.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefici

  • Affidabile
  • Efficienza elevata
  • Assistenza facile
Brochure

Brochure

 

Brochure

Impianti di aumento pressione

Brochure
Pubblicazione n.: 96535275

Download PDF

910 KB

Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12