IO 111

Panoramica

Panoramica

L'IO 111 costituisce l'interfaccia tra una pompa Grundfos per le acque di scarico con sensori analogici e digitali e l'unità di controllo della pompa.

A ciascun modulo IO 111 può essere collegata solo una pompa.
L'IO 111 forma una separazione galvanica tra la tensione del motore all'interno della pompa e l'unità di controllo collegata.

Con il modulo di conversione del segnale IO 111 è possibile:

  • proteggere la pompa dal surriscaldamento
  • monitorare i sensori per le misurazioni analogiche
  • fermare la pompa in caso di allarme
  • effettuare il monitoraggio remoto della pompa tramite la comunicazione RS485 (Modbus o GENIbus)
  • azionare la pompa con un converitore di frerquenza.

L'SM 111 opererà insieme a un IO 1111, ma solo con le versioni dell'IO 111 dotate di modulo di comunicazione, codice 96177804.

L'SM 111 è in grado di raccogliere i dati da diversi sensori.

Applicazioni

Il modulo IO 111 viene utilizzato insieme alle pompe per l'acqua di scarico nelle applicazioni per le acque di scarico per dare una maggiore protezione per le pompe.

Caratteristiche e vantaggi

Il modulo IO 111 è in grado di raccogliere i dati dai seguenti sensori e input:

  • temperatura del motore
  • contenuto acqua in olio [%]
  • resistenza isolatore dello statore
  • Temperatura dei cuscinetti
  • misurazione digitale dell'umidità nel motore.

L'SM 111 è in grado di raccogliere i dati da:

  • 3 sensori di corrente, 4-20 mA
  • 3 sensori termici Pt100
  • Sensore termico Pt 1000
  • Sensore termico PTC (massimo 3 sensori PTC in serie) (secondo la norma DIN 44081/44082)
  • 1 ingresso digitale.

Benefici

  • Sensore acqua in olio
  • Due categorie di guasti- avviso e allarme
  • Resistenza di isolamento
Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12