Booster JP

Panoramica

Panoramica

La pompa JP è una pompa autoadescante, centrifuga, monostadio con porta di aspirazione assiale e di scarico radiale G 1 o Rp 1. La pompa è dotata di eiettore incorporato con alette di guida per proprietà di autoadescamento ottimali.

Le pompe JP sono disponibili in due diversi materiali.

Variante A: Copertura, sgabello motore e piastra di base in un'unica unità. La manopola è montata trasversalmente. Entrambi gli elementi sono in materiale composito.

Variante B: Copertura, sgabello motore e piastra di base in acciaio inossidabile in unità separate.

Modello robusto che rende la pompa idonea anche per le installazioni fisse. Maniglia personalizzata trasversale.

La pompa è accoppiata direttamente a uno speciale motore asincrono con raffreddamento a ventola adattato alle prestazioni della pompa. I motori monostadio hanno un interruttore termico inserito e non richiedono protezioni aggiuntive per il motore. I motori trifasici richiedono una protezione del motore esterna

Applicazioni

Creato per una vita di esercizio priva di problemi, la pompa a getto Grundfos portatile e di dimensioni ridotte è adatta a una vasta di mansioni di approvvigionamento idrico e trasferimento in case, giardini e per gli hobby, oltre che in agricoltura, orticoltura e industrie di servizi di piccole dimensioni.

Quando utilizzata insieme al controllo della pressione o al serbatoio la pompa JP è l'ideale per sistemi di approvvigionamento idrico.

Caratteristiche e vantaggi

  • Auto adescamento
  • Funzionamento stabile anche in presenza di aria nel liquido
  • Ideale per impianti di approvvigionamento idrico di piccole dimensioni
  • Maneggevole e compatta.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefici

  • Auto adescamento
  • Eiettore integrato
  • Maneggevole e compatta
Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12