JP, pompa autoadescante monostadio

Panoramica

Panoramica

La pompa JP è una pompa centrifuga autoadescante ad un solo stadio con apertura di aspirazione assiale e apertura di scarico radiale. La pompa è dotata di eiettore incorporato con alette di guida per proprietà di autoadescamento ottimali.

Le pompe JP sono disponibili in due varianti di materiale.

Variante A: Copertura, sgabello motore e piastra di base in un'unica unità. La manopola è montata trasversalmente. Entrambi gli elementi sono in materiale composito.

Variante B: Copertura, sgabello motore e piastra di base in acciaio inossidabile in unità separate.

Applicazioni

Creata per una vita lavorativa lunga e senza problemi, la pompa JP Grundfos comoda e di dimensioni contenute è adatta a una vasta gamma di alimentazioni idrauliche e mansioni in casa, in giardino e per il tempo libero, oltre all'agricoltura, all'orticoltura e alle aziende di servizi di piccole dimensioni.
Quando utilizzata insieme al controllo della pressione o al serbatoio la pompa JP è l'ideale per sistemi di approvvigionamento idrico.

Caratteristiche e vantaggi

  • Auto adescamento
  • Funzionamento stabile anche in presenza di aria nel liquido
  • Design robusto che rende la pompa adatta anche all'installazione fissa
  • La pompa è accoppiata direttamente a uno speciale motore asincrono con raffreddamento a ventola adattato alle prestazioni della pompa
  • I motori monostadio hanno un interruttore termico incorporato e non richiedono alcuna protezione aggiuntiva del motore
  • I motori a tre stadi richiedono una protezione esterna del motore.

Benefici

  • Auto adescamento
  • Funzionamento stabile anche in presenza di aria nel liquido
  • Modello robusto che rende la pompa idonea anche per gli impianti fissi.
Case Stories

Case Stories

Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12