Pompa KPL a propulsore a flusso assiale

Panoramica

Panoramica

La pompa KPL a propulsore a flusso assiale è stata ideata per alti flussi a bassa portata.

Con una capacità di flusso fino a 700 m3/min a una portata fino a 9 m, la pompa a propulsore a flusso assiale è l'ideale per il controllo delle piene e per altre applicazioni nelle quali è necessario muovere grandi volumi di acqua.

Ogni pompa KPL è stata studiata in modo individuale per adattarsi alle esigenze dei clienti e garantire performance efficaci in termini di costi. Per risultati ottimali, contattare Grundfos durante le fasi di pianificazione; questo ci consente di prendere in considerazione aspetti quali la progettazione della stazione di pompaggio, la scelta della pompa, esigenze future e i costi totali del ciclo di vita.

Applicazioni

Create per il pompaggio di grandi quantità di acque non trattate, queste pompe sono la scelta ideale per una vasta gamma di applicazioni quali

  • il controllo delle acque in piene e tempeste
  • drenaggio e irrigazione di volumi elevati
  • presa delle acque gregge
  • Circolazione di grandi quantità di acqua, ad esempio nei parchi acquatici
  • controllo del livello delle acque in aree costiere o basse
  • riempimento e svuotamento di bacini di carenaggio e impianti portuali
  • riempimento o svuotamento di laghi artificiali
  • acque luride trattate
  • aspirazione acqua di raffreddamento nelle centrali elettriche
  • acque di processo e di raffreddamento
  • altre applicazioni di portata da bassa a media/ad alto flusso.

Caratteristiche e vantaggi

Incontro tra affidabilità e valore eccellente

  • Prodotti di qualità
  • robusta, affidabile e a costi contenuti
  • massimo rapporto costi benefici.

Manutenzione facile minima

  • Una progettazione semplice delle pompe garantisce un funzionamento durevole senza problemi
  • Tutte le pompe sono sottoposte a test e a registrazione individuale; questo consente di fornire le parti di ricambio in modo estremamente efficiente, anche dopo molti anni.

Vasta scelta

  • Tutti i modelli sono disponibili in ghisa o acciaio inox
  • 50 o 60 Hz
  • materiali speciali come il propulsore in cupralluminio come standard e in acciaio inossidabile sono disponibili su richiesta
  • sono disponibili modelli ad alto voltaggio fino a 10KV su richiesta speciale)
  • dimensione della pompa e del motore fino a 1MW su richiesta speciale.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefici

  • Prodotti di qualità
  • Robusta, affidabile e a costi contenuti
  • Massimo rapporto costi benefici
Contatto
Vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Assistenza

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Chi contattare

Chi contattare

Per il sito locale


Tel.: 02 95 83 81 12
Indirizzo: Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano
Sito web: http://www.grundfos.it