Pompa KWM a flusso misto

Panoramica

Panoramica

Panoramica

La pompa KWM a flusso misto è stata ideata per i flussi elevati a media portata.

Con una capacità di flusso fino a 700 m3/min a una portata fino a 50 m, la pompa KWM a flusso misto Grundfos è ideale per il controllo delle piene e per altre applicazioni dove vengono spostati grandi volumi di acqua.

Ogni pompa KWM è stata studiata in modo individuale per adattarsi alle esigenze dei clienti e garantire performance efficaci in termini di costi. Per ottenere risultati migliori, contattare Grundfos durante le fasi di pianificazione, questo ci consente di prendere in considerazione aspetti quali la progettazione della stazione di pompaggio, la scelta della pompa, esigenze future e i costi totali del ciclo di vita.

Applicazioni

Create per il pompaggio di grandi quantità di acque non trattate, queste pompe sono la scelta ideale per una vasta gamma di applicazioni.

  • Controllo delle acque in piene e tempeste
  • Drenaggio e irrigazione di volumi elevati
  • Aspirazione di acqua non trattata
  • Circolazione di grandi quantità di acqua, ad esempio nei parchi acquatici
  • Controllo del livello delle acque in aree costiere o basse
  • Riempimento e svuotamento di bacini di carenaggio e impianti portuali
  • Riempimento o svuotamento di laghi artificiali
  • Acque luride trattate
  • Aspirazione acqua di raffreddamento nelle centrali elettriche
  • Acqua di processo e di scarico
  • Altre applicazioni a portata da bassa a media/flusso elevato


Caratteristiche e vantaggi

Incontro tra affidabilità e valore eccellente

  • Prodotti di qualità
  • Robusta, affidabile e a costi contenuti
  • Massimo rapporto costi benefici


Manuntezione facile ai minimi livelli

  • Una progettazione semplice delle pompe garantisce un funzionamento durevole senza problemi
  • Tutte le pompe sono sottoposte a test e a registrazione individuale in modo tale da consentire di fornire le parti di ricambio con la massima efficienza. Anche dopo molti anni.


Vasta scelta

  • Tutti i modelli sono disponibili in ghisa o acciaio inox
  • 50 o 60 Hz
  • Materiali speciali (es.: propulsore standard in cupralluminio. Disponibile in acciaio su richiesta)
  • Sono disponibili modelli ad alto voltaggio (fino a 10KV su richiesta speciale)
  • Dimensione della pompa e del motore fino a 1MW su richiesta speciale




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefici

  • Prodotti di qualità
  • Robusta, affidabile e a costi contenuti
  • Massimo rapporto costi benefici
Contatto
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Chi contattare

Chi contattare

Per il sito locale


Tel.: 02 95 83 81 12
Indirizzo: Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano
Sito web: http://www.grundfos.it