LC-LCD

Panoramica

Panoramica

Tra le applicazioni figurano i pozzi con una pompa (LC) o due pompe (LCD) negli edifici commerciali, nelle abitazioni private, nelle reti delle acque di scarico municipali.

Tutti i regolatori di livello LC/LCD sono dotati di pannello di controllo con interruttore e dispositivo di protezione. Sono stati progettati in particolare per i sistemi di pompe Grundfos e garantiscono un abbinamento perfetto.

Tre serie - sei versioni
La serie Grundfos LC/LCD di controllori di livello comprende tre serie per un totale di sei versioni:

  • I regolatori di livello LC/LCD 107 vengono attivati da suonerie
  • I regolatori di livello LC/LCD 108 sono attivati da interruttori a galleggiante
  • I regolatori di livello LC/LCD 110 sono attivati da elettrodi.

Sono tutti eccellenti per l'uso con motori ad avviamento diretto in linea fino a 11 KW. La serie LC/LCD può anche essere fornita con avviatore star-delta per le applicazioni che richieono motori di dimensioni maggiori fino a 30 KW.

È disponibile una gamma completa di accessori per la serie LC/LCD, comprendente un'opzione modem SMS. In una situazione di allarme, il modem SMS invia un messaggio di testo al telefono cellulare. I dati operativi per ogni pompa, come le ore di funzionamento e gli avvii, possono essere recuperati sul telefono cellulare inviando un sms all'addetto al controllo.

Applicazioni

I regolatori di livello Grundfos (LC/LCD) sono stati progettati per il trasferimento delle acque di scarico da un pozzo.

Possono essere utilizzati per le stazioni di pompaggio di rete per le stazioni di pompaggio delle rete elettrica dotate di una o due pompe.

Può anche essere utilizzato per gli edifici commerciali e le reti municipali.

Caratteristiche e vantaggi

  • Soluzione pronta per l'uso per pompe fino a 30 KW
  • Funzioni di controllo efficaci e affidabili
  • Controllo base per esigenze di base, di facile uso
  • Manutenzione e messa in funzione facili.

Diverse opzioni:  

  • Barriera Ex
  • Contatore ore e avvii
  • Monitoraggio locale: segnale acustico/indicatore luminoso
  • Monitoraggio remoto: Modulo SMS.

    Facebook Twitter LinkedIn

Benefici

  • Commutazione automatica della pompa (alternanza)
  • Esecuzione di test automatica durante periodi di inattività prolungati
  • Protezione dai colpi di ariete
Brochure

Brochure

 

LC-LCD – brochure prodotto

LC/LCD Controllers (Product brochure)

Safe and reliable level control

Grundfosliterature-1665550.pdf (412 KB)

LC-LCD – brochure prodotto

LC/LCD ranges - level controllers (Product brochure)

LC 107, LCD 107, LC 108, LCD 108, LC 110, LCD 110

Grundfosliterature-3066175.pdf (1 MB)

Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12