Liftaway C-40, stazione di sollevamento domestica

Panoramica

Panoramica

Grundfos LIFTAWAY è una stazione di sollevamento compatta per le acque di scarico grigie. Comprende un serbatoio con tutti i materiali di installazione necessari per montare una pompa con un interruttore di livello per l'avvio/arresto automatico. La pompa può essere montata molto facilmente. Lo scarico può essere sul lato sinistro o su quello destro del serbatoio. Il serbatoio può essere a pavimento o montato a parete e può essere collegato a diverse cabine sanitarie.  

Viene fornito un adattatore aggiuntivo da utilizzare con le lavatrici e le lavastoviglie. Lo sfiato del serbatoio è dotato di filtro a carbone.

Applicazioni

La stazione di pompaggio LIFTAWAY è stata progettata per pompare le acque di scarico senza solidi dagli scarichi a pavimento, dai lavandini, dalle lavatrici e dalle lavastoviglie che non possono essere collegate direttamente allo scarico per la mancanza di pendii discendenti, come nel caso di seminterrati con bagno, lavanderie, zone termali, singoli scarichi a pavimento prima delle porte di ingresso, ecc. La stazione di sollevamento LIFTAWAY può anche essere installata in attici ristrutturati dove il bacino delle acque di scarico è lontano dal tubo di scarico.

Caratteristiche e vantaggi

  • A telescopio per una facile regolazione dell'altezza
  • Parte a telescopio aggiuntiva disponibile per raggiungere un'altezza di 200 mm
  • Flessibile e di facile installazione
  • Copertura in metallo reversibile - foglio antiscivolo su un lato e telaio per piastrelle sull'altro lato
  • Design funzionale e compatto e superficie bianca di facile pulizia
  • Il tubo di scarico della pressione può essere collegato sul lato destro o sinistro
  • Per installazione a pavimento o montaggio a parete
  • Sfiato del serbatoio con filtro a carbone e dispositivo antistraripamento.
  • Valvola di non ritorno e adattatore per lavastoviglie inclusi
  • Coperchio a pressione.

Benefici

  • Connessione di scarico possibile su entrambi i lati
  • Tutti i materiali di installazione sono compresi
  • A telescopio per una facile regolazione dell'altezza
Brochure

Brochure

 

Brochure

STAZIONI DI POMPAGGIO PER RETI FOGNARIE MUNICIPALIZZATE (Product brochure)

STAZIONI DI POMPAGGIO PER RETI FOGNARIE MUNICIPALIZZATE

Grundfosliterature-1112237.pdf (1 MB)

Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12