MTR/SPK/MTH/MTA, pompe per macchine utensili

Panoramica

Panoramica

Le pompe MTR, SPK, MTH, MTA sono pompe centrifughe multistadio verticali progettate per il pompaggio dei lubrificanti di raffreddamento per macchine utensili, il trasferimento condensa e altre applicazioni analoghe.

Le pompe sono state ideate per essere montate sopra li serbatoi con il tubo immerso nel liquido pompato.

Le pome Grundfos MTR, SPK, MTH e MTA sono disponibili in diverse misure e stadi per fornire il flusso, la pressione e la lunghezza necessari.

Le pompe sono costituite da due componenti principali: il motore e la pompa. Il motore è un motore Grundfos MG progettato per gli standard EN.

La pompa comprende un'idraulica ottimizzata, diversi tipi di connessioni, uno sgabello motore, un dato numero di camere e molte altre parti.

Applicazioni

Le pompe a immersione sono adatte al trasferimento di liquidi in tutte le applicazioni dove è presente un serbatoio. Tra le applicazioni principali figurano:

  • Torni
  • Fresatrici
  • Foratrici
  • Trapanatrici
  • Centri di lavoro
  • Rettificatrici
  • Sistemi di filtraggio
  • Trasportatore di trucioli
  • Parascintille
  • Lavatrici industriali
  • Gruppi di refrigerazione.

Caratteristiche e vantaggi

  • Lunghezza flessibile dell'installazione
  • Ampia gamma di prestazioni
  • Affidabilità
  • Assistenza facile
  • Installazione semplice.

Benefici

  • Lunghezza flessibile
  • Ampia gamma
  • Affidabilità
Brochure

Brochure

 

MTR - brochure prodotto

Principle of precision (Product brochure)

Principle of precision

Grundfosliterature-829845.pdf (2 MB)

Case Stories

Case Stories

Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12