Multi-HCW

Panoramica

Panoramica

Il gruppo di aumento pressione Multi HCW CM / CMV è un sistema di pompaggio a velocità variabile per funzio­namento a pressione costante.

I gruppi di aumento pressione Multi HCW CM / CMV ven­gono forniti come unità già collaudata e tarata in fabbrica e sono composti da:

  • due o tre pompe GRUNDFOS CM o CMV identiche col­legate in parallelo e montate su base comune,
  • collettori di aspirazione e mandata,
  • valvole di intercettazione, valvole di non ritorno, manometro,
  • un inverter Hydrocontroller HCW per ciascuna pompa,
  • un quadro alimentazione dotato di un cavo di alimenta­zione o un interruttore generale sezionatore in conformità con le normative vigenti,
  • un serbatoio a membrana da 8 litri per assicurare un funzionamento stabile ed ottimale.

Il gruppo di aumento pressione è protetto contro i guasti di funzionamento dall’Hydrocontroller HCW che ferma automaticamente le pompe nel caso si verifichi uno delle seguenti situazioni anomale:

  • tensione di alimentazione troppo bassa o troppo alta,
  • corto circuito fase/fase e fase/terra,
  • sovracorrente pompa,
  • temperatura acqua oltre 75 °C,
  • mancanza acqua,
  • guasto del sensore di pressione.

Il quadro alimentazione contenente interruttori magneto­termici di protezione completa la dotazione.

 


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefici

  • Affidabile
  • Efficiente
  • Facile da manutenzionare
Brochure

Brochure

 

Brochure Multi HCW

Versione Marzo 2012 in Italiano


Contatto
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Chi contattare