MULTILIFT

Panoramica

Panoramica

Le stazioni di sollevamento MULTILIFT sono sistemi completi progettati per il sollevamento delle acque di scarico che si trovano sotto il livello del collettore di scarico in edifici di qualsiasi dimensione, consentendo all'acqua di raggiungere facilmente la fognatura. Sono costituite da pompe con serbatoi e regolatori per garantire un'installazione facile a costi minimi.

Le stazioni di sollevamento offrono soluzioni semplici a problemi complessi.

La gamma di unità MULTILIFT comprende unità MSS di piccole dimensioni per abitazioni monofamiliari fino alle unità MD1 di grandi dimensioni create per i grandi edifici. Qualunque sia la loro dimensione, le unità MULTILIFT sono state progettate per essere compatte e per un'installazione facile e discreta.

Queste stazioni di sollevamento sono disponibili in diversi modelli dalle piccole unità a una fonte, ai doppi sistemi pompa con capacità del volume da 66 fino a 1,350 litri.

Applicazioni

In un edificio, una stazione di sollevamento raccoglie le acque di scarico da sotto il livello della fogna e le rimuove dal sistema fognario. Previene inoltre il riflusso/ristagno in caso di elevati livelli di acqua nello scarico.
Per le abitazioni monofamiliari e le case di campagna, utilizzare le pompe MULTILIFT MSS o M. Le abitazioni plurifamiliari e gli edifici pubblici di qualsiasi genere richiedono sempre un doppio sistema di pompaggio; scegliere MULTILIFT MD, MLD, o MD1/MDV.

Caratteristiche e vantaggi

  • Per ogni serbatoio (M, MD, MLD) sono disponibili fino a cinque dimensioni di motore
  • Le unità preassemblate comprendono valvole di non ritorno (MSS, M, MD, MLD)
  • Peso inferiore significa facile gestione e installazione (MSS, M, MD, MLD)
  • Microprocessore facile da usare con valore di programma per due diversi livelli (MSS, M, MD)
  • Due altezze della bocca di entrata regolabili in un sistema (MSS, M, MD)
  • Controllo del microprocessore affidabile con aggiornamento sulla situazione di funzionamento
  • Sensore di pressione di alta qualità non a contatto con l'acqua di scarico e sensore di piena
  • Connessioni flessibili della porta in entrata con supporti o elementi di connessione.
    Possibilità di tre bocche di entrata principali DN100 con due
  • Vasta gamma di serbatoi di serbatoi adatti a qualsiasi applicazione: 66 – 100 – 120 – 270 – 450 – 900 and 1350 litri
  • Parte inferiore del serbatoio smussata per evitare la sedimentazione e ridurre l'acqua di scarico residua
  • Polietilene ermetico a prova di gas e odori. Giranti Vortex non bloccanti con passaggi liberi fino a 80 mm
  • Design esclusivo delle pompe SE per MD1/MDV (consultare pagine SE).




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefici

  • Completamente pre-assemblata
  • Affidabilità elevata
  • Funzionamento completamente automatico
Brochure

Brochure

 

Prodotti per il trattamento delle acque di scarico

Prodotti per il trattamento delle acque di scarico

Brochure del prodotto
Pubblicazione n.: 97512325
Data di pubblicazione: 17-12-2009

Download PDF

3733 kb

Multilift – brochure prodotto

Multilift – brochure prodotto

Brochure del prodotto
Pubblicazione n.: 96486250
Data di pubblicazione: 04-10-2010

Download PDF

4958 kb

Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12