NB, NBG, NBE, NBGE, pompe orizzontali monostadio

Panoramica

Panoramica

Le pompe ad aspirazione assiale Grundfos vengono utilizzate nelle reti idriche, nei gruppi di pressione industriali, nel trasferimento di liquidi, negli impianti HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento) e di irrigazione.
Le pompe ad aspirazione assiale Grundfos sono pompe multi uso adatte a una serie di applicazioni diverse che richiedono affidabilità ed efficienza in termini di costi. Le pompe ad aspirazione assiale vengono utilizzate in cinque aree principali di applicazione: reti idriche, gruppi di pressione industriali, trasferimento di liquidi, impianti HVAC e di irrigazione.
 
Le pompe Grundfos NB/NBG sono pompe non autoadescanti, monocellulari, centrifughe a chiocciola con bocca di aspirazione assiale, bocca di scarico radiale e asse orizzontale. La serie NB/NBG comprende pompe in presa diretta con dimensioni principali in base agli standard EN733 o ISO2858.

Applicazioni

Grundfos è in grado di offrire una gamma pressoché illimitata di pompe ad aspirazione assiale in presa diretta (NB). La loro robustezza e solidità le rende ideali per l'uso in ambienti difficili come quelli riportati qui di seguito:

  • Impianti di riscaldamento urbani
  • Impianti di riscaldamento per condomini
  • Impianti di condizionamento
  • Impianti di raffreddamento
  • Impianti di lavaggio
  • Altri impianti industriali

    Caratteristiche e vantaggi

    • Idraulica ottimizzata nell'alloggiamento e nella girante = flusso dei liquidi libero
    • Guarnizione circolare tra l'alloggiamento della pompa e la copertura = nessun rischio di perdite
    • Alloggiamento, girante e anello di usura in diversi materiali = maggiore resistenza alla corrosione, nessun elemento di blocco
    • La pompa è rivestita in CED per aumentare la resistenza alla corrosione
    • Disponibile con motori IE1, IE2 e IE3
    • Disponibile in diversi materiali e tenute meccaniche
    • PN 10,16 e 25 bar
    • Per temperature superiori a 140 °C.

    Benefici

    • Idraulica ottimizzata nell'alloggiamento e nella girante
    • Guarnizione circolare tra l'alloggiamento della pompa e la copertura
    • Alloggiamento, girante e anello di usura in materiali diversi
    Brochure

    Brochure

     

    Brochure

    NB/NK (Product brochure)

    Grundfos offre una gamma amplissima di pompe ad aspirazione assiale monoblocco (NB) e normalizzate a basegiunto (NK), la cui robustezza ed affidabilità le rende ideali per un impiego in ambienti difficili.

    Grundfosliterature-3929749.pdf (375 KB)

    Brochure

    GRUNDFOS NB/NK IN ACCIAIO INOX (Product brochure)

    Robustezza ed efficienza sono i tratti distintivi di queste nuove pompe Grundfos. Si tratta di potenti pompe monoblocco e normalizzate, concepite per il lavoro pesante nei contesti industriali più impegnativi, nei quali solo le pompe più adatte garantiscono affidabilità nel lungo periodo.

    Grundfosliterature-3652828.pdf (1 MB)

    Service
    Contatto
    Ufficio vendite

    Contact us

    Select country to contact your local sales company


    Tel.

    02 95 83 81 12

    Indirizzo

    Via Gran Sasso 4
    20060 Truccazzano Milano

    Centro assistenza

    Contact us

    Select country to contact your local sales company


    Tel.

    02 95 83 81 12